Kontakt
Opinia

Systemy śledzenia i pozycjonowania
DWS Dynamic

Rozwiązanie do obsługi paczek od jednego dostawcy

Twoje korzyści

  • Automatyczne wystawianie faktur na podstawie legalizowanych danych wagi i objętości zapewnia poprawne naliczenie i fakturowanie kosztów transportowych
  • Skrajnie wysokie całkowite prędkości odczytu w połączeniu z charakterystyczną dla SICK niezawodnością zapewniają najkrótszy czas amortyzacji na rynku
  • Wiele interfejsów hosta z możliwością swobodnej parametryzacji do dodatkowego przesyłania danych sortowania oznacza brak konieczności stosowania dodatkowych systemów identyfikacji

Przegląd

Rozwiązanie do obsługi paczek od jednego dostawcy

Dużo małych lub niewiele sporych paczek?

Małe paczki o dużej masie czy lekkie paczki o dużej objętości?

Połączenie wagi i objętości paczek decyduje o kosztach ich transportu. Firma, która jest w stanie dokładnie określać te koszty i dokonywać indywidualnych dalszych obliczeń, ma przewagę nad swoimi rywalami z branży logistycznej – zwłaszcza w czasach, gdy ceny energii są wysokie.

Systemy do wymiarowania, ważenia i skanowania firmy SICK określają automatycznie wagę i objętość paczek oraz identyfikują je na podstawie kodów 1D lub 2D – są one przy tym zintegrowane z istniejącymi systemami transportowymi i pracują niezawodnie przy prędkości przenośników do 2,9 ms.

Istnieje możliwość legalizacji systemów DWS jako kompletnych systemów z wbudowaną pamięcią zgodnie z OIML R129 lub R51-1 oraz zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie urządzeń pomiarowych (dyrektywa „MID”).

Przegląd
  • Legalizowana rejestracja danych objętości i wagi ze zintegrowanym odczytem kodów
  • Elastyczna koncepcja systemu, indywidualnie dostosowana do potrzeb klienta
  • Najwyższa dokładność pomiaru nawet w ciężkich warunkach przemysłowych
  • Skrajnie wysoka kombinowana prędkość odczytu przy znanej, wysokiej niezawodności
  • Pełna integracja z procesami bez zmniejszenia przepustowości

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Prędkość przenośnika0,5 m/s ... 2,9 m/s
    Dokładność detekcji obiektu

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm

    ± 10 mm x ± 10 mm x ± 10 mm (zależnie od zastosowania)

    Minimalna wielkość obiektu50 mm x 50 mm x 50 mm
    Maksymalna wielkość obiektu2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP