Systemy śledzenia i pozycjonowania

Kluczem jest skuteczne sterowanie procesami
Systemy śledzenia i pozycjonowania firmy SICK identyfikują kody 1D i 2D, zapisują i odczytują znaczniki RFID oraz tworzą obrazy o wysokiej rozdzielczości do następnych procesów (kodowanie wideo, OCR itp.). Ponadto systemy te ustalają objętość i masę, w razie potrzeby także certyfikowane. Weryfikowane są kontury obiektów. Wymienione tutaj funkcje można dowolnie łączyć w ramach różnych systemów śledzenia i pozycjonowania.
Filtruj według:
Wyniki
Skok technologiczny w logistyce
- Dekoder SMART+ zapewniający najwyższe współczynniki odczytu i maksymalną wydajność enkodera
- Zintegrowany interfejs do oprogramowania diagnostycznego firmy SICK
- Możliwość zintegrowania z innymi rozwiązaniami systemowymi firmy SICK do automatycznej identyfikacji (system modułowy)
- Możliwość odczytu z sześciu stron
- Tryb start/stop i tryb prowadzenia
Precyzyjny pomiar obiektów przy bardzo dużej prędkości
- Dokładność pomiaru do 5 mm x 5 mm x 2 mm
- Wymiary obiektu do 5500 mm x 1600 mm x 1250 mm
- Prędkości przenośnika taśmowego do 4,0 m/s
- Certyfikaty MID, NTEP (OIML), MC i NMI
- Możliwe utworzenie chmury punktów
- Dynamiczne przełączanie wartości skali
- Detekcja deformacji o wielkości od 10 mm ze wszystkich sześciu stron
Cyfryzacja towarów w celu usprawnienia procesów logistycznych
- Dokładność pomiaru w przypadku objętości 2,5 mm x 2,5 mm x 2,5 mm, w przypadku masy ± 5 g
- Odczyt wszystkich powszechnie stosowanych kodów kreskowych 1D i 2D
- Mobilne rozwiązanie wykorzystujące przemysłową technologię akumulatorów i WLAN
Wymiarowanie z pełnym przeglądem sytuacji
- Potwierdzona certyfikatem dokładność pomiaru – nawet do 5 mm x 5 mm x 2 mm (dł. x szer. x wys.)
- W zależności od wersji systemu: możliwość rejestrowania obiektów o wymiarach do 2600 mm x 1000 mm x 1000 mm (dł. x szer. x wys.)
- Możliwa prędkość taśmy ponad 2 m/s
- Integracja za pomocą modułu sterującego MSC800
Szybkie i precyzyjne gromadzenie danych podstawowych za pomocą technologii zdjęć 3D
- Dokładność pomiaru ± 5 mm x 5 mm x 2 mm, rozdzielczość wagi ± 2 g
- Odczyt kodów 1D i 2D
- Maksymalna wielkość obiektu: 600 mm x 500 mm x 400 mm do 800 mm x 500 mm x 200 mm
- Automatyczny start procesu pomiaru
- Pomiar bazujący na rozwiązaniu wizyjnym 3D z rejestracją kolorowego obrazu
- Centralny kontroler z indywidualnymi możliwościami dostosowania
Identyfikacja obiektów bez kontaktu wzrokowego w przypadku grupowego przepływu materiałów na podstawie RFID
- Zintegrowany algorytm do prawidłowego przyporządkowywania transponderów RFID do obiektów
- Niezawodne odfiltrowywanie innych transponderów RFID w bezpośrednim pobliżu
- Modułowa budowa
- Przekazywanie danych można dostosować w zmienny sposób do wymagań klienta
- Rozpoznawanie kierunku i prędkości obiektów
- Opis poszczególnych tagów RFID w przepływie obiektów
Pomiar i ważenie palet oraz innych towarów o dużych wymiarach
- Statyczne określanie wymiarów i ważenie palet oraz innych towarów o dużych wymiarach
- Kompleksowe rozwiązanie ze składaną podstawą z rurek stalowych, komputerem analizującym i wyświetlaczem dotykowym
- Możliwość legalizacji zgodnie z obowiązującymi normami OIML, MID i NAWI
Wymiarowanie oraz określanie pozycji dużych oraz wymagających obiektów
- Dokładność pomiaru: do 20 mm x 20 mm x 20 mm
- Wymiary obiektów: do 2600 mm x 2000 mm x 3000 mm
- Prędkości przenośnika taśmowego: do 3,0 m/s
- Nadmiarowa struktura systemu (opcja)
- MTTR: mniej niż 10 min dzięki sprzętowemu klonowaniu parametrów
- Centralny moduł sterujący umożliwia łatwą rozbudowę systemu
Efektywne sortowanie obiektów przy najwyższych prędkościach transportu
- Czujnik Quad Line 8/12 k
- Platforma programowa na bazie systemu Linux
- Transmisja danych kodów do kontrolera SIM2000 bazująca na sieci Ethernet
- Zintegrowana moc obliczeniowa, zapewniająca obsługę najnowszych systemów wizyjnych
- Średni czas bezawaryjnej pracy rzędu 120 000 godzin
Państwa towary zawsze w oku naszych kamer
- Dynamiczne dopasowanie ogniskowej
- Duża głębia ostrości podczas pracy ze stałą ogniskową
- Funkcja śledzenia przy użyciu MSC800
- Możliwość integracji z siecią MSC800
- Generowanie obrazów JPEG w czasie rzeczywistym
- Rozdzielczość 2 lub 4 megapiksele przy dużej częstotliwości wykonywania zdjęć do 40 Hz
- Duża elastyczność w odniesieniu do interfejsów klientów i protokółów
Dynamiczna identyfikacja, pomiar i ważenie obiektów
- Identyfikacja, ważenie, pomiar (dł./szer./wys.) obiektów
- Modułowa koncepcja systemu w celu zapewnienia elastycznych możliwości przebudowy i rozbudowy
- Zintegrowana pamięć w celu centralnego zapisywania danych LFT
- Certyfikat MID i NTEP (OIML)
- Rozszerzone sterowanie procesami transportu, np. w celu separacji obiektów