Kontakt
Opinia

Systemy śledzenia i pozycjonowania
ALIS

Lotniskowy system identyfikacji bagażu (ALIS) – by Twój bagaż dotarł na miejsce

Twoje korzyści

  • Odczytuje nawet zabrudzone i częściowo zakryte kody kreskowe i etykiety transponderowe, co redukuje nakłady związane z ręczną obsługą bagaży.
  • Szybka wymiana poszczególnych czujników przy użyciu parametrów zapisywanych we wtyku przyłączeniowym czujników i zacisków szybkomocujących
  • Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji
  • Łatwy w obsłudze i niemal niewymagający konserwacji

Przegląd

Lotniskowy system identyfikacji bagażu (ALIS) – by Twój bagaż dotarł na miejsce

To dzięki SICK Twój bagaż dociera szybko i bezpiecznie do właściwego miejsca przeznaczenia. ALIS, system kodów kreskowych i system RFID najnowocześniejszej generacji to oferta specjalna SICK, opracowana specjalnie z myślą o bagażach lotniczych. System niezawodnie dekoduje kody kreskowe IATA i/lub znaczniki RFID. Jako jeden z niewielu producentów możemy zaoferować cały system pod klucz – od podzespołów elektronicznych, przez fotoprzekaźniki i oprogramowanie diagnostyczne, aż po uruchomienie. SICK dostosowuje system dokładnie do wymagań zamawiającego i zapewnia kompetentne wsparcie na każdym etapie projektu.

Przegląd
  • Opcjonalnie: 100-procentowa redundancja
  • Do zastosowania na przenośnikach taśmowych i sortownikach szalkowych
  • Bardzo duża wydajność odczytu
  • Odpowiedni w przypadku kodów kreskowych IATA i transponderów RFID
  • Śledzenie bagaży i odczyt kodu w czasie rzeczywistym
  • Sprawdzone czujniki o dużej wydajności

 

Baggage Connection Image
Baggage Connection Image

Bagaż w podróży

Technologie laserowe, kamery i rozwiązania RFID do śledzenia bagażu

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    ZastosowaniaIdentyfikacja bagażu lotniczego
    Minimalna przerwa pomiędzy obiektami≥ 50 mm, ≥ 400 mm
    Maksymalna wielkość obiektuDł. + szer. + wys. = 1580 mm (bagaż lotniczy)
    Dane wyjścioweIndywidualny ciąg wynikowy klienta
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP