Systemy profilowania
VPS Pro

Wyznacza standardy w technice ruchu drogowego

Twoje korzyści

  • Wysoka dokładność pomiarów dzięki nowoczesnej technice skanowania laserowego
  • Redukcja ręcznych kroków roboczych ze względu na pełną automatyzację procesu pomiaru
  • Brak ingerencji w nawierzchnię jezdni
  • Wysoka efektywność dzięki krótkiemu czasowi pomiaru
  • Możliwa certyfikacja ze względu na precyzyjną technikę pomiaru
  • Niewielkie wymagania w zakresie konserwacji oszczędzają czas
  • Przekroczenia wymiarów są rejestrowane, także w trudno dostępnych miejscach
  • Modułowa budowa umożliwia indywidualne dopasowanie do zastosowań

Przegląd

Wyznacza standardy w technice ruchu drogowego

System profilowania VPS Pro (Vehicle Profiling System) to system do automatycznego pomiaru ruchu pojazdów bezpiecznymi dla wzroku czujnikami 2D LiDAR. Mierzy on m.in. wysokość, długość, szerokość, prędkość, czas początkowy i końcowy pomiaru oraz punkty pomiarowe 3D pojazdu, łącznie z przekroczeniem skrajni. Informacje te są przesyłane przez interfejs TCP/IP. Dołączona przeglądarka interfejsu wizualizuje informacje o mierzonym pojeździe. W celu zapewnienia dokładnych wyników pomiarów pojazdy muszą przejeżdżać przez stację pomiarową pojedynczo.

Przegląd
  • Automatyczny i precyzyjny pomiar pojazdów
  • Informacje o zmierzonych pojazdach są przesyłane przez interfejs TCP/IP
  • Kreator konfiguracji do uruchomienia krok po kroku
  • Widok 3D pojazdu ze wskazaniem barwnym w razie przekroczenia wymiarów
  • Dodatkowa usługa: pomoc techniczna, np. w przypadku integracji z systemem nadrzędnym

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obszar zastosowańSystem do pomiaru pojazdów
    Zintegrowana aplikacjaPomiar pojazdów w separowanym przejeździe
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania