Systemy profilowania
TICx02

Niezawodna klasyfikacja pojazdów z opcjonalnym liczeniem osi

Twoje korzyści

  • Niezawodne wykrywanie i klasyfikowanie pojazdów w płynnym ruchu drogowym oraz w ruchu stop&go
  • Elastyczne przekazywanie informacji na temat maks. 30 klas pojazdów np. zgodnie z TLS 8+1, TLS 5+1, TLS 2+1 lub Swiss 10
  • Opcjonalne bezkontaktowe liczenie osi w wielopasmowym ruchu drogowym
  • Możliwość dodatkowego wykorzystania odczytu tagów ANPR, WIM oraz RFID
  • Możliwość zastosowania we wszystkich strefach klimatycznych od –40°C do +60°C dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur
  • Szybki dostęp do danych za pomocą zapisu na serwerze FTP lub UNC bezpośrednio w systemie klienta
  • Łatwe uruchamianie i obsługa dzięki funkcji asystenta konfiguracji

Przegląd

Niezawodna klasyfikacja pojazdów z opcjonalnym liczeniem osi

System profilowania TICx02 (Traffic Information Collector) służy do dokładnej klasyfikacji pojazdów wszelkiego rodzaju w płynnym ruchu drogowym. Przy użyciu bezpiecznych dla oczu czujników 2D LiDAR pojazdy są skanowane z częstotliwością nawet 100 razy na sekundę. Na podstawie danych pomiarowych dla każdego pojazdu można utworzyć model 3D. Dodatkowo system można rozszerzyć o funkcję liczenia osi. TICx02 wykorzystuje uzyskane dane do przyporządkowania do maks. 30 klas pojazdów. Określanie prędkości jazdy oraz kierunku ruchu uzupełnia opcje rejestracji danych ruchu drogowego.

Przegląd
  • Bardzo precyzyjne klasyfikowanie pojazdów
  • Dodatkowa funkcja liczenia osi
  • Przekazywanie danych w postaci chmury punktów
  • Historia danych ostatnich 50 zarejestrowanych pojazdów dostępna z poziomu interfejsu użytkownika
  • Interfejs TCP/IP do transmisji danych
  • Protokołowanie zdarzeń i kontrola statusu systemu

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obszar zastosowańZarządzanie ruchem, Rejestrowanie opłat za przejazd
    Zintegrowana aplikacjaKlasyfikacja pojazdów, Zliczanie pojazdów, Zliczanie osi, Wykrywanie prędkości
    Temperatura otoczenia pracy

    –20 °C ... +50 °C 1)

    –40 °C ... +60 °C

    Masa12 kg ... 16,1 kg
    • 1) Konieczna jest ochrona przed bezpośrednim światłem słonecznym, by uniknąć przegrzania.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania