Systemy profilowania
TIC501

Łatwe rejestrowanie i klasyfikowanie pojazdów

Twoje korzyści

  • Niezawodne rejestrowanie oraz klasyfikowanie pojazdów na wielu pasach jezdni
  • Ciągła rejestracja danych ruchu drogowego nawet w przypadku czasowych zmian organizacji ruchu, np. w obszarach objętych przebudową
  • Elastyczne przekazywanie informacji na temat maks. 30 klas pojazdów np. zgodnie z TLS 8+1, TLS 5+1, TLS 2+1 lub Swiss 10
  • Szybki, łatwy i przystępny cenowo montaż bez konieczności instalacji w nawierzchni
  • Możliwość zastosowania we wszystkich strefach klimatycznych od –40°C do +60°C dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur
  • Szybki dostęp do danych za pomocą zapisu na serwerze FTP lub UNC bezpośrednio w systemie klienta
  • Łatwe uruchamianie i obsługa dzięki funkcji asystenta konfiguracji

Przegląd

Łatwe rejestrowanie i klasyfikowanie pojazdów

System profilowania TICx01 (Traffic Information Collector) został opracowany do stosowania w warunkach płynnego ruchu drogowego do optymalizacji zarządzania ruchem. Za pomocą jednego tylko czujnika rejestrowane są pojazdy wszelkiego rodzaju, co umożliwia utrzymanie na niskim poziomie kosztów instalacyjnych oraz związanych z uruchomieniem. TICx01 Pro można montować albo nad jezdniami, pomiędzy dwoma pasami ruchu, albo też obok jezdni, na latarniach i masztach. Na podstawie zebranych danych pomiarowych dla każdego pojazdu można utworzyć model 3D. Na podstawie tych danych możliwe jest przyporządkowanie maks. 30 klas pojazdów.

Przegląd
  • Zliczanie pojazdów i ich klasyfikacja podczas płynnego ruchu drogowego
  • Przekazywanie danych w postaci chmury punktów
  • Historia danych ostatnich 50 zarejestrowanych pojazdów dostępna z poziomu interfejsu użytkownika
  • Interfejs TCP/IP do transmisji danych
  • Protokołowanie zdarzeń i kontrola statusu systemu

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obszar zastosowańZarządzanie ruchem
    Zintegrowana aplikacjaKlasyfikacja pojazdów, Zliczanie pojazdów
    Temperatura otoczenia pracy–40 °C ... +60 °C
    Masa4,4 kg
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania