Systemy profilowania
Load Volume Measurement System

Dynamiczny i całkowicie automatyczny pomiar objętości ładunku samochodu ciężarowego

Twoje korzyści

  • Skrócony proces pomiaru dzięki zautomatyzowanemu obliczaniu objętości bez konieczności zatrzymywania pojazdu
  • Jednorazowy przejazd – nie jest wymagany pomiar porównawczy
  • Efektywne dane na temat objętości dzięki wykluczeniu nieistotnych części pojazdu za pomocą inteligentnej detekcji powierzchni ładunkowej
  • Udostępnianie danych na temat objętości w ciągu sekundy w celu umożliwienia dalszej obróbki
  • Łatwa instalacja, konserwacja i obsługa
  • Nie ma potrzeby montażu w nawierzchni drogi
  • Gotowość do pracy przez całą dobę i bez angażowania personelu do obsługi

Przegląd

Dynamiczny i całkowicie automatyczny pomiar objętości ładunku samochodu ciężarowego

Load Volume Measurement System mierzy objętość ładunku na płaskich powierzchniach ładunkowych samochodów ciężarowych lub też pozostałą objętość w przypadku wywrotek podczas tylko jednego przejazdu i bez konieczności zatrzymywania pojazdu. Zwłaszcza w przypadku ładunków o nieokreślonym poziomie wilgotności precyzyjne dane na temat objętości ładunku, na przykład w celu ustalenia masy suchej, są szczególnie istotne. Bezpieczne dla oczu czujniki 2D LiDAR skanują pojazdy z częstotliwością nawet 100 razy na sekundę. Na podstawie uzyskanych danych pomiarowych można stworzyć model 3D, który umożliwia obliczenie objętości ładunku. System niezawodnie rozpoznaje i automatycznie pomija nieistotne części pojazdów oraz mocowania.

Przegląd
  • Automatyczny i bezkontaktowy pomiar objętości ładunku oraz pozostałej objętości
  • Wizualizacja 3D wraz z obliczaniem wymiarów pojazdu
  • Możliwość podłączenia kamery HD, ANPR, WIM, czytnika RFID zgodnie z życzeniem klienta
  • Internetowy interfejs użytkownika, zapewniający komfortowy dostęp zdalny

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Technical data overview

    Technical data overview

    Integrated applicationBulk material, Flat bed
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania