Systemy profilowania
Free Flow Profiler

Automatyczny i precyzyjny pomiar pojazdów oraz obiektów

Twoje korzyści

  • Wizualizacja oraz alarmowanie w przypadku przekroczenia wysokości, szerokości lub długości
  • Bezkontaktowe liczenie osi w wielopasmowym ruchu drogowym
  • Możliwość dodatkowego wykorzystania odczytu tagów ANPR, WIM oraz RFID
  • Możliwość zastosowania we wszystkich strefach klimatycznych od –40°C do +60°C dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur
  • Szybki dostęp do danych za pomocą zapisu na serwerze FTP lub UNC bezpośrednio w systemie klienta
  • Łatwe uruchamianie i obsługa dzięki funkcji asystenta konfiguracji

Przegląd

Automatyczny i precyzyjny pomiar pojazdów oraz obiektów

System profilowania Free Flow Profiler mierzy i klasyfikuje pojazdy i obiekty wszelkiego rodzaju w trakcie płynnego ruchu drogowego. Bezpieczne dla oczu czujniki 2D LiDAR skanują obiekty nawet 75 razy na sekundę i umożliwiają w ten sposób całkowicie automatyczny pomiar długości, szerokości i wysokości. Uwzględniane są przy tym prędkość jazdy oraz kierunek ruchu. Na podstawie uzyskanych danych pomiarowych dla każdego obiektu można stworzyć model 3D, który wizualizuje również przekroczenia wysokości, szerokości i długości. Ponadto modułowa budowa systemu umożliwia rozszerzanie jego funkcji, takie jak liczenie osi lub też rozpoznawanie przegrzanych części pojazdu.

Przegląd
  • Dodatkowa funkcja liczenia osi
  • Przekazywanie danych w postaci chmury punktów
  • Historia danych ostatnich 50 zarejestrowanych pojazdów dostępna z poziomu interfejsu użytkownika
  • Interfejs TCP/IP do transmisji danych
  • Protokołowanie zdarzeń i kontrola statusu systemu

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obszar zastosowańPomiar pojazdów i obiektów podczas jazdy, Kontrola wymaganych przez przepisy wymiarów pojazdu, Optymalizacja procesu przeładunku na promach, autokuszetkach i w ramach transportu typu RoLa, Podstawa systemu poboru opłat opartego na wielkości pojazdu
    Zintegrowana aplikacjaPomiar pojazdów, Systemy poboru opłat, Kontrola wymaganych przez przepisy wymiarów pojazdu, Optymalizacja procesu przeładunku
    Częstotliwość skanowania

    75 Hz, dla LMS Width

    35 Hz, dla LMS Length

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania