Systemy profilowania
Conveyor Hotspot Detection System

Całkowicie automatyczne wykrywanie przegrzanego materiału sypkiego na systemach przenośnikowych

Twoje korzyści

  • Zapobieganie pożarom dzięki wczesnemu wykrywaniu przegrzanych materiałów
  • Ukierunkowane alarmowanie w przypadku wielu materiałów sypkich o różnych wartościach granicznych temperatury
  • Idealna możliwość doposażenia dzięki łatwej konserwacji
  • Minimalne koszty eksploatacji i konserwacji
  • Gotowość do działania przez całą dobę niezależnie od warunków atmosferycznych

Przegląd

Całkowicie automatyczne wykrywanie przegrzanego materiału sypkiego na systemach przenośnikowych

Conveyor Hotspot Detection System w umiejętny sposób wykorzystuje kamery termowizyjne do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego podczas transportowania materiałów łatwopalnych. System mierzy w sposób ciągły oraz całkowicie automatycznie temperaturę transportowanego materiału i w razie przekroczenia wartości granicznych przesyła sygnał do systemu nadrzędnego, aby na przykład zatrzymać taśmę przenośnika. Opcjonalnie można rozszerzyć system o Bulkscan® LMS511 i spełnić w ten sposób dodatkowe wymagania, takie jak pomiar strumienia objętości oraz poziomu napełnienia, obliczanie punktu ciężkości materiału sypkiego oraz kontrole biegu taśmy, aby uniknąć krzywego ułożenia warstw.

Przegląd
  • W pełni automatyczne wykrywanie przegrzanych materiałów podczas transportu
  • Regulowane progi alarmowe w przypadku wielu materiałów
  • Możliwość rozszerzenia dzięki Bulkscan® LMS511 o dodatkowe funkcje
  • Przesyłanie danych za pośrednictwem interfejsu TCP/IP
  • Niewrażliwa na warunki pogodowe technologia LiDAR oraz wykorzystująca podczerwień

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obszar zastosowańZaładunek i rozładunek frachtowców, Załadunek i rozładunek w przypadku szynowego transportu towarów, Transport pomiędzy stopniami przygotowawczymi, Podawanie do pieców i młynów, Taśmy przenośnikowe w produkcji, kopalniach i elektrowniach, Taśmy przenośnikowe w instalacjach do sortowania i recyklingu, Wloty i wyloty z silosów, Instalacje do brykietów i pelletu
    Zintegrowana aplikacjaMonitorowanie temperatury materiałów transportowanych na taśmach przenośnikowych
    Temperatura otoczenia pracy–10 °C ... +50 °C
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania