Systemy profilowania

Większe bezpieczeństwo na drogach i torach
Systemy profilowania SICK mierzą, wykrywają, klasyfikują, liczą i kontrolują pojazdy w 3D. Określają liczbę osi w samochodach ciężarowych w celu klasyfikacji pojazdu oraz mierzą wymiary pojazdu w celu usunięcia błędów w ładunkach. Systemy wykrywają przegrzane pojazdy przed tunelami i innymi wjazdami oraz powodują ich wyeliminowanie z wjazdu. Monitorują zewnętrzne skrajnie pociągów. Przy przekroczeniu wartości granicznej system wywołuje alarm. Wszystko to przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i torach.
Filtruj według:
Wyniki
Wyznacza standardy w technice ruchu drogowego
- Automatyczny i precyzyjny pomiar pojazdów
- Informacje o zmierzonych pojazdach są przesyłane przez interfejs TCP/IP
- Kreator konfiguracji do uruchomienia krok po kroku
- Widok 3D pojazdu ze wskazaniem barwnym w razie przekroczenia wymiarów
- Dodatkowa usługa: pomoc techniczna, np. w przypadku integracji z systemem nadrzędnym
Automatyczny i precyzyjny pomiar pojazdów oraz obiektów
- Dodatkowa funkcja liczenia osi
- Przekazywanie danych w postaci chmury punktów
- Historia danych ostatnich 50 zarejestrowanych pojazdów dostępna z poziomu interfejsu użytkownika
- Interfejs TCP/IP do transmisji danych
- Protokołowanie zdarzeń i kontrola statusu systemu
Całkowicie automatyczne wykrywanie przegrzanego materiału sypkiego na systemach przenośnikowych
- W pełni automatyczne wykrywanie przegrzanych materiałów podczas transportu
- Regulowane progi alarmowe w przypadku wielu materiałów
- Możliwość rozszerzenia dzięki Bulkscan® LMS511 o dodatkowe funkcje
- Przesyłanie danych za pośrednictwem interfejsu TCP/IP
- Niewrażliwa na warunki pogodowe technologia LiDAR oraz wykorzystująca podczerwień
Łatwe rejestrowanie i klasyfikowanie pojazdów
- Zliczanie pojazdów i ich klasyfikacja podczas płynnego ruchu drogowego
- Przekazywanie danych w postaci chmury punktów
- Historia danych ostatnich 50 zarejestrowanych pojazdów dostępna z poziomu interfejsu użytkownika
- Interfejs TCP/IP do transmisji danych
- Protokołowanie zdarzeń i kontrola statusu systemu
Dynamiczny i całkowicie automatyczny pomiar objętości ładunku samochodu ciężarowego
- Automatyczny i bezkontaktowy pomiar objętości ładunku oraz pozostałej objętości
- Wizualizacja 3D wraz z obliczaniem wymiarów pojazdu
- Możliwość podłączenia kamery HD, ANPR, WIM, czytnika RFID zgodnie z życzeniem klienta
- Internetowy interfejs użytkownika, zapewniający komfortowy dostęp zdalny
Całkowicie automatyczne wykrywanie przegrzanych części pojazdów
- W pełni automatyczne wykrywanie przegrzanych pojazdów
- Możliwość ustawienia wartości progowych alarmów dla różnych stref pojazdu
- Wizualizacja 3D pojazdów
- Możliwość rozszerzenia funkcji, np. o detekcję tablic rejestracyjnych, towarów niebezpiecznych oraz przekroczenie dozwolonej wysokości
- Przesyłanie danych przez interfejs TCP/IP
- Niewrażliwa na warunki pogodowe technologia LiDAR oraz wykorzystująca podczerwień
Pomiar pociągów w celu detekcji oraz alarmowania o naruszeniach profilu przestrzennego
- Wysoce precyzyjny pomiar 3D z rozdzielczością 200 Hz i natychmiastowe alarmowanie w przypadku naruszenia profilu przestrzennego
- Przekazywanie danych w formie modelu 3D, przekrój profilu 2D oraz obraz z kamery
- Konfiguracja wielu profili przestrzennych
- Brak czujników optycznych w pobliżu podłoża
- Protokołowanie wszystkich zarejestrowanych danych pomiarowych
- Łatwy montaż, konserwacja i obsługa
Niezawodna klasyfikacja pojazdów z opcjonalnym liczeniem osi
- Bardzo precyzyjne klasyfikowanie pojazdów
- Dodatkowa funkcja liczenia osi
- Przekazywanie danych w postaci chmury punktów
- Historia danych ostatnich 50 zarejestrowanych pojazdów dostępna z poziomu interfejsu użytkownika
- Interfejs TCP/IP do transmisji danych
- Protokołowanie zdarzeń i kontrola statusu systemu