Przegląd
Rozwiązanie modułowe do pomiarów fiskalnych
Konstrukcja modułowa i niewielka niepewność pomiaru sprawiają, że system pomiaru przepływu FLOWRUN600 to wybór idealny. W zależności od wymagań konfiguracyjnych można do niego dodawać rurociągi, komputery przepływu i inne elementy systemowe. System pomiarowy jest produkowany zgodnie z normami ISO, z zachowaniem najsurowszych standardów jakościowych. Spełnia tym samym przepisy i wymagania istotne dla stosowania go w określonych sytuacjach. Po kalibracji systemu na wybranym stanowisku kontrolnym klient ma pewność maksymalnej niezawodności i precyzji pomiaru. Gazomierz ultradźwiękowy FLOWSIC600 lub FLOWSIC600-XT jako podstawa systemu dba o niezawodne pomiary gazu.
Przegląd
- Rozwiązanie wykorzystujące gazomierz ultradźwiękowy FLOWSIC600 lub FLOWSIC600-XT
- Od DN 50 do DN 1200, od klasy 150 do klasy 2500
- Możliwa niepewność pomiaru przy kalibracji: 0,1%
- Dopasowanie elementów systemu do wymagań klienta
- Bezproblemowa integracja systemu z komputerem przepływu Flow-X firmy SICK