Systemy kontroli jakości
Pinspector 3D

Inspekcja styków i wprasowania – kontrola obecności i pozycji styków

Twoje korzyści

  • Inspekcja wielu płytek obwodów drukowanych i złączy wtykowych za pomocą tylko jednego systemu
  • Szybka i dokładna kontrola położenia styków x, y i z
  • Łatwy w obsłudze interfejs „przenieś i upuść” z wieloma ustawieniami pomiaru
  • Niskie koszty konserwacji dzięki pomiarowi bezkontaktowemu
  • Możliwość identyfikacji historii – duża liczba opcji protokołu i raportów

Przegląd

Inspekcja styków i wprasowania – kontrola obecności i pozycji styków

Pinspector 3D to system kontroli jakości, zapewniający bardzo precyzyjną, bezkontaktową kontrolę złączy wtykowych i styków po stronie połączeń płytek obwodów drukowanych po procesie wtłaczania. System łączy zalety inteligentnych technologii skanowania i kamer do strumieniowego przesyłania danych Ranger3 firmy SICK w celu generowania obrazów 3D. Za pomocą danych graficznych i oprogramowania opracowanego specjalnie w tym celu, system oddziela styki o nieprawidłowych parametrach. Zapobiega tym samym nieprawidłowej instalacji, zimnym lutom lub wygięciu styków. Umożliwia to zredukowanie do minimum ilości odpadów i obniżenie kosztów produkcji. Wyniki pomiaru można edytować, wysłać i zapisać w zintegrowanej bazie danych – zgodnie z oczekiwaniem klienta.

Przegląd
  • Pełnowartościowe rozwiązanie do inspekcji płytek obwodów drukowanych i złączy wtykowych
  • Wytrzymała konstrukcja nadająca się do zastosowań przemysłowych
  • Kamery Ranger firmy SICK do przetwarzania obrazu 3D z bardzo dużą precyzją
  • Cztery wersje – wysoka wartość, szybka inspekcja i podwójna kamera w celu eliminacji okluzji

 

Free Webinar and live demo

Automated quality control in the production of electronic components: Precise and contactless inspection of pin connectors

Register here

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Branże

    Przemysł motoryzacyjny i dostawcy przemysłu motoryzacyjnego

    Elektronika i systemy solarne

    Temperatura otoczenia podczas pracy0 °C ... +50 °C
    Napięcie zasilające24 V DC
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania