Systemy kontroli jakości
Pinspector 2D

Inspekcja styków – kontrola obecności i pozycji styków

Twoje korzyści

  • Kompaktowy, uniwersalny system do inspekcji styków
  • Wielofunkcyjność dzięki połączeniu zróżnicowanych metod kontroli
  • Wysoka niezawodność ze względu na solidne algorytmy
  • Łatwe ustawienie i parametryzacja za pomocą internetowego interfejsu użytkownika
  • Elastyczna budowa optyczna
  • Wytrzymała obudowa idealna do trudnych warunków otoczenia
  • Umożliwia przechodzenie pomiędzy różnymi programami i zadaniami

Przegląd

Inspekcja styków – kontrola obecności i pozycji styków

W przypadku systemu Pinspector 2D chodzi o kompaktowy, łatwy w konfiguracji system kontroli jakości do bezdotykowej kontroli styków. System kontroluje obecność i pozycję styków. Dzięki swym rozszerzonym funkcjom kontrolnym wykrywa i sortuje ponadto plamy zgodnie z ustawionymi parametrami, odczytuje i kontroluje kody 1D oraz 2D, oferuje funkcje OCR i OCV oraz mierzy wymiary. Dzięki swemu specjalnemu ukierunkowaniu na inspekcję 2D styków, jak również dzięki dodatkowym funkcjom kontrolnym system nadaje się idealnie do wymagających zastosowań.

Przegląd
  • Kontrola obecności i pozycji styków
  • Dodatkowe możliwości kontroli: dopasowywanie wzorców, pomiar odległości od krawędzi, licznik pikseli, kontrola plam, rozpoznawanie kształtów, kontrola jakości druku, odczyt i kontrola kodów 1D oraz 2D
  • Łatwe uczenie (Teach-in) wzoru styków złączy wtykowych
  • Internetowy interfejs użytkownika
  • Statystyki kontroli

 

Free Webinar and live demo

Automated quality control in the production of electronic components: Precise and contactless inspection of pin connectors

Register here

SICK sprawia, że systemy wizyjne stają się dostępne
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK sprawia, że systemy wizyjne stają się dostępne
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK sprawia, że systemy wizyjne stają się dostępne

Indywidualne i łatwo konfigurowalne przetwarzanie obrazu 2D i 3D – dzięki SICK AppSpace

Dowiedz się więcej

Zalety

Perfekcja w zastosowaniach przemysłowych

Dzięki specjalizacji w inspekcji 2D styków orasz szerokiemu spektrum zadań związanych z inspekcją system kontroli jakości Pinspector 2D nadaje się idealnie do zastosowań przemysłowych.

Wielofunkcyjny system kontroli jakości do inspekcji 2D styków

Kontrola obecności i pozycji styków za pomocą systemu Pinspector 2D to szybkie i niezawodne, bezkontaktowe rozwiązanie 2D do zastosowań przemysłowych.

Pinspector 2D rejestruje, odczytuje i waliduje kody kreskowe, jak również kody 2D w obrębie zdefiniowanych obszarów. Weryfikuje prawidłową kolejność numeryczną oraz sprawdza pozycję kodów.

Innowacyjne algorytmy konwertują drukowany tekst na format cyfrowy w celu sprawdzenia tekstu pod względem poprawności.

Liczne funkcje przeznaczone do inspekcji 2D zapewniają oczekiwaną jakość produktów.

Modułowa i wytrzymała konstrukcja

Modułowa konstrukcja kamery oferuje wymienne oświetlenie o wysokiej mocy, obiektyw C-Mount z opcjonalnym filtrem, a także osłonę obiektywu.

Niezwykła elastyczność

Modułowa konstrukcja kamery oferuje wymienne oświetlenie o wysokiej mocy, obiektyw C-Mount z opcjonalnym filtrem, a także osłonę obiektywu.

Dzięki swej wytrzymałej obudowie system Pinspector 2D może być stosowany również przez dłuższy czas w trudnych warunkach otoczenia, na przykład w przypadku zakłócających drgań, pyłu, wysokiej wilgotności powietrza oraz w wysokich temperaturach.

Ze względu na swą modułową konstrukcję oraz szerokie spektrum funkcji kontrolnych Pinspector 2D nadaje się do wielu zastosowań w zakresie inspekcji 2D styków.

Łatwe w obsłudze, kompaktowe urządzenie

Inspekcja pozycji oraz obecności styków przy użyciu tylko jednej kamery. Pinspector 2D nadaje się do wielu rodzajów inspekcji 2D, a mimo to jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Wbudowany interfejs internetowy umożliwia szybki dostęp oraz łatwą obsługę.

Konfiguracja i obsługa przyjazne dla użytkownika

System Pinspector 2D można bardzo łatwo skonfigurować i ustawić jego parametry przy użyciu przeglądarki internetowej – i to bez dodatkowego oprogramowania.

Na karcie pamięci MicroSD system Pinspector 2D zapisuje prawie nieograniczoną liczbę zadań inspekcji – bez konieczności jego ponownego programowania w tym celu. Łatwe przełączanie pomiędzy zleceniami zapobiega przestojom urządzenia.

Łatwa konfiguracja i obsługa systemu Pinspector 2D umożliwiają bezproblemową integrację systemu z indywidualnymi procesami produkcyjnymi.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Branże

    Przemysł motoryzacyjny i dostawcy przemysłu motoryzacyjnego

    Elektronika i systemy solarne

    Typy kodu 2D

    Data Matrix ECC200

    QR Code

    Kod Micro QR

    PDF417

    Aztec

    Temperatura otoczenia podczas pracy0 °C ... +50 °C
    Pobór mocy± 20 %
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania