Systemy kontroli jakości
Multi Code Reader

Rozwiązanie do identyfikacji, przeznaczone do skanowania i agregacji kodów do serializacji

Twoje korzyści

  • Oszczędność czasu pracy oraz kosztów personalnych dzięki automatycznemu skanowaniu do 500 kodów na jeden proces odczytu
  • Uwzględnianie różnych właściwości opakowań, np. foliowanych pudełek składanych oraz różnych wysokości pudełek składanych (możliwa różnica do wysokości 31 cm)
  • Przejrzyste wskazywanie statusu i liczby odczytanych kodów
  • Efektywne i tańsze procedury dzięki trybowi agregacji
  • Bezpieczeństwo inwestycji dzięki elastycznemu połączeniu systemu z dostawcami usług w chmurze za pośrednictwem sieci LAN, WLAN lub GSM
  • Maksymalna dostępność systemu dzięki indywidualnej konserwacji zdalnej

Przegląd

Rozwiązanie do identyfikacji, przeznaczone do skanowania i agregacji kodów do serializacji

System śledzenia i pozycjonowania MCRS (Multi Code Reading System) nadaje się do skanowania i agregacji wysokiej liczby kodów do serializacji. System rejestruje przy tym automatycznie do 500 opakowań jednostkowych równocześnie i przekazuje kody w celu weryfikacji do dostosowanej do aplikacji chmury partnerskiej. Wyniki skanowania są wyświetlane na ekranie dotykowym. Mobilny czytnik kodów kreskowych do ręcznego dodawania pojedynczych kodów, jak również SICK Remote Service do indywidualnej konserwacji zdalnej przyczyniają się do zwiększonej dostępności systemu.

Przegląd
  • Dwa tryby pracy: identyfikacja i agregowanie
  • Zintegrowany interfejs chmury jako rozwiązanie plug-and-play
  • Usługa SICK Remote Service z opcjami wsparcia technicznego od 8 godzin przez 5 dni w tygodniu (8/5) aż po wsparcie całodobowe (24/7)
  • Zintegrowany mobilny czytnik kodów kreskowych
  • Wyświetlacz dotykowy z intuicyjnym interfejsem użytkownika

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Branże

    Health Care Manufacturing

    Hurtownie i centra dystrybucyjne

    Firmy kurierskie

    Rodzaje kodu 1DWszystkie powszechnie stosowane typy kodów
    Typy kodu 2DData Matrix
    Liczba kodów na skan500
    Temperatura otoczenia podczas pracy0 °C ... +50 °C
    Dopuszczalna względna wilgotność powietrza85 %, bez kondensacji
    MTTR< 10 min
    Napięcie zasilające (100 V AC ... 264 V AC)
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania