Systemy kontroli jakości
MQCS

Wielofunkcyjna kontrola jakości dla zastosowań indywidualnych

Twoje korzyści

  • Zapewnienie jakości poprzez wszechstronne testowanie właściwości obiektów
  • Indywidualne możliwości zastosowania dzięki modułowemu oprogramowaniu i koncepcji sprzętowej
  • Szybka i łatwa zmiana produktu przy użyciu zapamiętanych ustawień systemowych (zarządzanie recepturami)
  • Łatwa integracja w obecnych instalacjach
  • Do obsługi systemu nie jest wymagana specjalistyczna wiedza
  • Bezproblemowy dostęp do danych i wizualizacja danych

Przegląd

Wielofunkcyjna kontrola jakości dla zastosowań indywidualnych

System kontroli jakości MQCS (Modular Quality Control System) umożliwia wykonywanie różnych działań kontrolnych w celu zapewnienia jakości produktów i procesów. Obejmuje to na przykład odczytywanie kodów w celu zliczania lub porównywania z wartościami referencyjnymi, a także sprawdzanie kształtów i objętości za pomocą czujników 3D. Podstawę stanowi modułowa koncepcja sprzętowo-programowa z możliwością łączenia podstawowych funkcji. Można ją uzupełnić o moduły oprogramowania i elementy sprzętowe specyficzne dla danej aplikacji. Pozwala to na spełnienie indywidualnych wymagań. MQCS to łatwe w integracji autonomiczne rozwiązanie, które nadaje się w szczególności do doposażenia istniejących instalacji.

Przegląd

  • Platforma programowa z możliwością łączenia podstawowych funkcji i rozszerzalnych modułów
  • Zarządzanie recepturami
  • Modułowy i skalowalny sprzęt
  • Wyjścia cyfrowe dla alarmów zdefiniowanych przez użytkownika
  • Wyświetlanie danych zebranych przez czujnik i statystyk czujnika za pomocą wyświetlacza dotykowego

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Rodzaje kodu 1D

    GS1-128 / EAN 128

    UPC / GTIN / EAN

    2/5 Interleaved

    GS1 DataBar

    Code 39

    Code 128

    Codabar

    Code 32

    Code 93

    Typy kodu 2D

    Data Matrix ECC200

    GS1 Data-Matrix

    PDF417

    PDF417 Truncated

    QR Code

    Temperatura otoczenia podczas pracy0 °C ... +45 °C
    Dopuszczalna względna wilgotność powietrza5 % ... 90 % RH nicht kondensierend
    Napięcie zasilające24 V DC (18,5 V DC ... 30,2 V DC)
    Pobór mocy

    30 W, 60 W, z 8 czytnikami kodów typu Lector

    120 W, 240 W

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania