Systemy kontroli jakości
Label Checker

Kompleksowa inspekcja etykiet w oparciu o wydajne optyczne rozpoznawanie znaków

Twoje korzyści

  • Kompaktowy system typu all-in-one
  • Wielofunkcyjność dzięki połączeniu zróżnicowanych metod kontroli etykiet
  • Duża niezawodność ze względu na solidne algorytmy oparte na rozwiązaniach Deep Learning
  • Udoskonalona inspekcja na nierównych powierzchniach dzięki korygowaniu błędów obrazu w czasie rzeczywistym
  • Łatwe ustawienie i parametryzacja za pomocą internetowego interfejsu użytkownika
  • Rozwiązanie nadające się do niemal wszystkich zastosowań z uwagi na elastyczną strukturę optyczną i wydajne oświetlenie
  • Wytrzymała obudowa idealna do trudnych warunków otoczenia
  • Możliwość przechodzenia między różnymi programami i zadaniami

Przegląd

Kompleksowa inspekcja etykiet w oparciu o wydajne optyczne rozpoznawanie znaków

Label Checker to wielofunkcyjny, łatwy w konfiguracji, kompaktowy system kontroli jakości, ukierunkowany zwłaszcza na optyczne rozpoznawanie znaków. Rozwiązanie stworzono z myślą o zróżnicowanej kontroli etykiet. System umożliwia osiągnięcie większej produktywności, ponieważ pozwala jednocześnie przeprowadzać kilka kontroli, generując przy tym wyniki wysokiej jakości. Dzięki temu nowoczesnemu narzędziu można sprawdzać nie tylko nadrukowane teksty, kody kreskowe i kody 2D, lecz także kontrolować prawidłowość pozycji etykiety, naniesienie piktogramów i jakość druku. Dodatkowo Label Checker udostępnia filtry obrazu i inne funkcje, takie jak segmentacja nakładających się znaków czy kalibracja obrazu, umożliwiające niezawodną pracę nawet w wymagających zastosowaniach.

Przegląd
  • Optyczne rozpoznawanie znaków, kodów 1D i 2D: odczyt, rozpoznawanie, weryfikacja, sprawdzanie
  • Dodatkowe możliwości kontroli: dopasowywanie wzorców, pomiar odległości od krawędzi, licznik pikseli, kontrola plam, rozpoznawanie kształtów, kontrola jakości druku
  • Bezproblemowe uczenie (Teach-in) czcionek definiowanych przez użytkownika
  • Elastyczne możliwości montażu obiektywów C-Mount i zintegrowane oświetlenie
  • Internetowy interfejs użytkownika

 

SICK sprawia, że systemy wizyjne stają się dostępne
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK sprawia, że systemy wizyjne stają się dostępne
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK sprawia, że systemy wizyjne stają się dostępne

Indywidualne i łatwo konfigurowalne przetwarzanie obrazu 2D i 3D – dzięki SICK AppSpace

Dowiedz się więcej

Zalety

Znakomite funkcje systemowe

Wielofunkcyjny system kontroli jakości Label Checker realizuje równocześnie szeroką gamę zadań kontrolnych i zapewnia, że procesy etykietowania są w każdym czasie wykonywane płynnie oraz efektywnie.

Cyfrowe przetwarzanie obrazu w systemie Label Checker umożliwia inspekcję nierównych powierzchni.

Real-time correction of image errors (rectification)

Funkcja systemu dba o to, aby zdjęcia zarejestrowane przez kamerę utworzyły obraz o prawidłowej geometrii również w przypadku nierównych powierzchni. Zniekształcenia perspektywy i błędy w odwzorowaniu, które powstają np. w wyniku beczkowej dystorsji obiektywu, są korygowane, co znacznie poprawia inspekcję etykiet.

Rozbudowana kontrola etykiet

Wydajna, optyczna funkcja rozpoznawania i weryfikacji znaków w celu odczytu oraz sprawdzania dat produkcji, numerów partii itp. Innowacyjne algorytmy konwertują wydrukowane teksty na postać cyfrową, aby zapewnić ich prawidłową postać.
Label Checker lokalizuje, odczytuje i waliduje kody kreskowe, jak również kody 2D w obrębie zdefiniowanych obszarów. System weryfikuje prawidłową kolejność numeryczną i sprawdza zarówno jakość, jak i pozycję kodów.
Niejednolite pozycje etykiet nie stanowią żadnego problemu. Funkcja rozpoznawania kształtów wyszukuje kształty odniesienia w celu zlokalizowania etykiety w każdej pozycji. Ponadto Label Checker oferuje funkcję odczytu o zakresie odczytu wynoszącym 360 stopni.

Efektywna kontrola etykiet za pomocą najnowszych funkcji zapewnia w sposób kompleksowy jakość procesów.

Modułowa i wytrzymała konstrukcja

Indywidualne rozwiązanie: mają Państwo wybór pomiędzy wieloma wariantami systemu, które oferują różne opcje w przypadku rozdzielczości oraz sterowania procesami. W zależności od wymagań dostępne są liczne, różne obiektywy oraz oświetlenia.

Nadzwyczajna elastyczność

Warianty systemu z kamerą modułową posiadają wymienny wskaźnik LED o dużej mocy, obiektyw C-Mount (opcjonalnie z filtrem), a także osłonę obiektywu.
Dzięki swej wytrzymałej obudowie system Label Checker może być stosowany przez dłuższy czas w trudnych warunkach, na przykład w przypadku zakłócających drgań, pyłu, wysokiej wilgotności powietrza oraz w wysokich temperaturach.

Ze względu na swą modułową, wytrzymałą konstrukcję, jak również duży wybór funkcji kontrolnych system Label Checker może być stosowany w przypadku wielu zastosowań.

Nieskomplikowany, kompaktowy system

Label Checker nadaje się doskonale do złożonych zadań kontroli etykiet, a jednocześnie jest łatwy w obsłudze. Funkcja łatwego uczenia czcionek zapewnia najwyższą możliwą niezawodność odczytu. Interfejs internetowy zapewnia natomiast łatwy dostęp do systemu oraz ułatwia kontrolę.

Przyjazne dla użytkownika uruchamianie i obsługa

Łatwe uruchamianie z poziomu każdego systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Nie jest potrzebne dodatkowe oprogramowanie.
Label Checker może zapisać prawie nieograniczoną liczbę zadań na karcie pamięci MicroSD – dzięki czemu zbędne staje się ponowne programowanie. Łatwe przełączanie pomiędzy zleceniami zapobiega przestojom urządzenia.
Użytkownik ma wybór spomiędzy licznych krojów czcionek. Alternatywnie można tworzyć i uzupełniać własne rodzaje czcionek. System jest w stanie odczytywać bez problemu nawet egzotyczne czcionki oraz symbole.

Wygodne uruchamianie oraz łatwa obsługa systemu Label Checker umożliwiają łatwą integrację systemu z indywidualnymi procesami produkcyjnymi.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Branże

    Branża spożywcza i napoje

    Przemysł motoryzacyjny i dostawcy przemysłu motoryzacyjnego

    Opakowania

    Health Care Manufacturing

    Dobra konsumpcyjne

    Elektronika i systemy solarne

    Hurtownie i centra dystrybucyjne

    Typy kodu 2D

    Data Matrix ECC200

    QR Code

    Kod Micro QR

    PDF417

    Aztec

    Temperatura otoczenia podczas pracy0 °C ... +50 °C
    Pobór mocy± 20 %
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania