Kontakt
Opinia

Systemy kontroli jakości
Inline Code Matcher

Prawidłowy produkt – prawidłowe opakowanie

Twoje korzyści

  • Niezawodne przyporządkowywanie partii zapewniające większe bezpieczeństwo artykułów spożywczych – prawidłowy produkt w prawidłowym opakowaniu
  • Niskie koszty całkowite wynikające z łatwej instalacji i obsługi
  • Autonomiczne rozwiązanie pozwalające na łatwe doposażenie istniejących instalacji
  • Duża elastyczność i krótkie czasy uzbrajania ze względu na możliwość zmiany produktu w trakcie procesu
  • Maksymalna dostępność eksploatacyjna instalacji dzięki niezawodnemu odczytowi kodów
  • Kontrola procesów – wyświetlanie najważniejszych parametrów dotyczących jakości

Przegląd

Prawidłowy produkt – prawidłowe opakowanie

System kontroli jakości Inline Code Matcher, odczytujący kody na opakowaniu, pozwala zagwarantować, że użyto odpowiedniego opakowania dla odpowiedniego produktu. To łatwe w integracji autonomiczne rozwiązanie nadaje się w szczególności do doposażenia istniejących instalacji. Modułowa budowa umożliwiająca wykorzystanie więcej niż jednego czytnika kodów Lector6xx pozwala na zastosowanie systemu w wielu aplikacjach, a zwłaszcza w instalacjach wieloliniowych. Istnieje możliwość dostosowania urządzenia do indywidualnych wymagań klienta (na zamówienie).

Przegląd
  • Porównywanie kodów (1D/2D) w trakcie procesu produkcyjnego
  • Intuicyjna obsługa przy użyciu interfejsu HMI z ekranem dotykowym
  • Łatwe w integracji autonomiczne rozwiązanie
  • Wyświetlanie statystyk i ostatnich błędów
  • Możliwość wykorzystania w instalacjach wieloliniowych
  • Łatwa w obsłudze zmiana partii „on-the-fly” lub przy użyciu ręcznego czytnika kodów

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Temperatura otoczenia podczas pracy0 °C ... +50 °C
    Napięcie zasilające24 V
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP