Systemy kontroli jakości
Foreign Object Detection System

Detekcja ciał obcych na prostych i wymagających powierzchniach

Twoje korzyści

  • Rozpoznaje bardzo małe ciała obce o różnych kształtach, np. śruby, nakrętki, a także narzędzia
  • Przeprowadza niezawodną i dokładną kontrolę również w przypadku wymagających powierzchni o różnych kolorach, strukturach i teksturach. Nadaje się do powierzchni jasnych, ciemnych, gładkich, prążkowanych, kopulastych, błyszczących, matowych i nie tylko
  • Nie jest konieczne dodatkowe oświetlenie
  • Zapewnia wizualizację wyników
  • Umożliwia integrację dodatkowych zadań detekcji, np. wykrywania śrub
  • Pozwala na szybką i łatwą wymianę kontrolowanych obiektów

Przegląd

Detekcja ciał obcych na prostych i wymagających powierzchniach

System kontroli jakości Foreign Object Detection System wykrywa ciała obce na prostych, a także wymagających powierzchniach, takich jak akumulatory wysokonapięciowe. Ten skalowalny system umożliwia kontrolę licznych powierzchni niezależnie od ich struktury, tekstury i koloru. Metoda triangulacji laserowej i kamery wizyjne 3D pozwalają uzyskać stałą, wysoką jakość inspekcji. System odwzorowuje powierzchnie w trzech wymiarach i w ten sposób rejestruje nawet bardzo małe ciała obce o różnych kształtach. Dodatkowo można z nim zintegrować indywidualne wymagania klienta, takie jak wykrywanie brakujących lub niewłaściwie umieszczonych śrub.

Przegląd
  • Optyczny system kontroli do detekcji ciał obcych na podstawie metody triangulacji laserowej
  • Skalowalna budowa systemu z kamerami wizyjnymi 3D Ranger firmy SICK do rejestrowania trójwymiarowych obrazów
  • Środowisko SICK AppSpace z myślą o indywidualnych zastosowaniach klienta
  • Zarządzanie recepturami
  • Ekran do wizualizacji danych

Zalety

Trójwymiarowe rejestrowanie obiektów do podwyższonych wymogów detekcji

System działa zgodnie z zasadą triangulacji laserowej, która umożliwia na podstawie zdjęć 3D sprawdzanego obiektu precyzyjną detekcję ciał obcych. Oferuje on niezawodną kontrolę łatwych oraz wymagających powierzchni i jest niewrażliwy na zmiany tekstury oraz koloru. Typowy czas inspekcji wynosi ok. 25 sekund*.

*(BEV długość 2200 mm × szerokość 1700 mm)

Zadania detekcji systemu Foreign Object Detection System można rozszerzyć w optymalny sposób za pomocą funkcji do rozpoznawania śrub oraz detekcji pasków kleju i uszczelnień. Obydwie opcje przyczyniają się do redukcji ilości fałszywych błędów, a ponadto są możliwe do integracji bez dodatkowego sprzętu.

Opcjonalnie: wykrywane są brakujące lub umieszczone nieprawidłowo śruby, bez konieczności stosowania do tego celu dodatkowego sprzętu.

Można niezawodnie wykrywać niedokładnie położone paski kleju i uszczelnienia, które mogą prowadzić do fałszywych alarmów, jak również ciała obce bezpośrednio przy paskach kleju i uszczelnieniach.

Rozpoznawanie ciał obcych nawet o wielkości milimetrów

System sprawdza powierzchnie o różnym kolorze, strukturze i teksturze. Dzięki temu nadaje się on do powierzchni jasnych, ciemnych, gładkich, prążkowanych, wypukłych, błyszczących, matowych i nie tylko.

Dzięki rozpoznawaniu zmarszczek na kalotowanych lub foliowanych powierzchniach można uniknąć fałszywych błędów. Możliwe jest wyeliminowanie niedokładności ze względu na krzywe położenie lub nierówne struktury sprawdzanego obiektu za pomocą funkcji do transformacji powierzchni.

Niezawodnie wykrywane są również bardzo małe ciała obce o różnej wielkości, kształcie i kolorze, takie jak na przykład śruby, nakrętki lub narzędzia. Typowe wykrywane wymiary: 4 mm x 4 mm x 2 mm (dł. / szer. / wys.).

Trójwymiarowe rozpoznawanie obiektów umożliwia niezawodną kontrolę prostych i złożonych powierzchni, a tym samym precyzyjną detekcję bardzo różnych ciał obcych.

Optymalna wydajność systemu

System dostarcza niezawodne wyniki kontroli dzięki elastycznemu dostosowaniu optyki w zależności od wymagań, np. zastosowania różnych kolorów laserów oraz ogniskowych. W celu szybkiej i łatwej wymiany sprawdzanych obiektów można zapisywać indywidualne kryteria kontroli oraz regiony kontroli i wywoływać je w zależności od produktu. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprawdzane obiekty są transportowane przy użyciu systemów transportu samojezdnego, czy też z zastosowaniem innych typowych technik transportu.

Wydajne i dostosowane do zastosowania elementy systemu

Głowica systemowa składa się z kamer wizyjnych 3D Ranger3 firmy SICK, jak również z lasera. Indywidualnie ustawiane pola widzenia, jak również fabrycznie ustawiana kalibracja wstępna, kompletne ustawienie oraz uruchamianie jest wykonywane przez firmę SICK, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo planowania.

Ustawiane indywidualnie regiony kontroli umożliwiają ukierunkowaną inspekcję zwłaszcza w przypadku sprawdzanych obiektów o dużych i złożonych powierzchniach. Panel obsługowy ułatwia szybką identyfikację ciał obcych za pomocą wizualizacji danych regionów kontroli.

Za pomocą skalowalnej głowicy systemowej można sprawdzać obiekty o bardzo różnych wielkościach. Równocześnie w sposób niezawodny są minimalizowane zacienienia na złożonych powierzchniach.

Zintegrowane rozwiązanie Sensor Integration Machine firmy SICK rejestruje, analizuje oraz archiwizuje dane z kamery oraz czujników. Może to być przydatne do celów kontroli jakości oraz analizy procesów w związku z integracją pionową w Przemyśle 4.0.

Wydajne elementy systemu umożliwiają indywidualne ustawienie odpowiednio do aplikacji i zapewniają w ten sposób optymalną wydajność w celu zapewnienia niezawodnych wyników kontroli.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zastosowania

    Nadbudowy skrzyniowe

    Kompensacja zacienienia (w kierunku skanowania)

    Małe nadbudowy

    Kompensacja poziomów

    Tunel centralny

    Kalotowana powierzchnia

    BranżePrzemysł motoryzacyjny i dostawcy przemysłu motoryzacyjnego
    Zasada działaniaTriangulacja laserowa
    Minimalna wielkość obiektu4 mm x 4 mm x 2 mm (wykrywane ciało obce, w zależności od zastosowania)
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania