Systemy do ciągłego pomiaru emisji (CEMS)

Zgodność bez kompromisów
Systemy ciągłego pomiaru emisji (CEMS) firmy SICK dostarczają niezawodnych wartości pomiarowych w celu zapewnienia instytucjonalnego monitorowania środowiska. Systemy te spełniają od wielu lat stawiane im i wciąż rosnące wymagania oraz umożliwią użytkownikom również w przyszłości skoncentrowanie się na kwestiach najważniejszych, a mianowicie na ich codziennej pracy.
Filtruj według:
Wyniki
Niezawodny pomiar emisji gazów cieplarnianych
- Niezawodny pomiar z bardzo niskimi niepewnościami pomiaru.
- Automatyczne przełączenie do 5 punktów pomiarowych
- Pakiet oprogramowania do obliczenia i zapisu łącznej emisji gazów cieplarnianych
- Pomiar przepływu, ciśnienia, poziomu i temperatury za pomocą urządzeń dla strefy 1 IECEx
- Dostępne jako autonomiczna szafa lub wbudowane w MINESIC700 TBS
Efektywny i prosty pomiar emisji
- Możliwość pomiaru wszystkich typowych parametrów spalin (O2, CO, NOx, SO2)
- Wyposażony w kompletny system poboru próbek (filtr probierczy do gazu, chłodnicę gazu mierzonego i wbudowaną pompę gazu mierzonego)
- Certyfikat MCERTS
- Zgodny z normą EN 61000-6, dyrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej i posiada znak CE
- Wartości pomiarowe są przekazywane w postaci analogowej (od 4 do 20 mA) lub cyfrowej (Modbus)
Elastyczne systemy analityczne do zastosowań procesowych i związanych z emisjami
- W każdej chwili istnieje możliwość rozbudowy o dalsze analizatory i wielkości pomiarowe
- Dostępny w wielkości standardowej lub też jako wariant kompaktowy, zajmujący niewiele miejsca
- Spełnia wymagania w odniesieniu do AMS (automatycznego systemu pomiarowego) zgodnie z normami UE
- Bardzo krótkie czasy odpowiedzi dzięki obejściu gazu pomiarowego
Pomieszczenie i ochrona dla aparatury pomiarowej i analitycznej
- Ogrzewanie, chłodzenie i wentylacja (na życzenie w wersji nadmiarowej)
- Standardowy kontener, 10 do 40 stóp
- Izolacja i wysokiej jakości powłoka lakiernicza (C5)
- Dostępne instalacje przeciwpożarowe i gaśnicze
- Certyfikat Global Industry Center dla wymiarów standardowych
- Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
- Dostępne wersje odporne na trzęsienie ziemi i ogniotrwałe (F30, F60)
- Konstrukcje specjalne
Wydajny, przyszłościowy system CEMS do pomiarów emisji
- Ekstrakcyjny system analityczny na zimno, sprawdzony zgodnie z normami EN 15267 i EN 14181
- Moduły analizatora Plug-and-play z zasilaniem 24 V
- Moduł obsługowy do wyświetlania wszystkich wartości pomiarowych i informacji o stanie na monitorze
- Możliwość podłączenia zewnętrznych czujników do złączy interfejsu