Systemy do analizy gazów procesowych (PGA)
TRANSIC Extractive

Pomiar zawartości tlenu dla każdego zastosowania

Twoje korzyści

  • Niezawodne wyniki pomiarów w trudnych warunkach pomiaru i w zanieczyszczonych gazach
  • Minimalne nakłady na konserwację dzięki odpowiedniemu kondycjonowaniu gazu
  • Możliwość zastosowania w atmosferach zagrożonych wybuchem
  • Łatwa obsługa i instalacja
  • Niskie koszty eksploatacji

Przegląd

Pomiar zawartości tlenu dla każdego zastosowania

System do analizy gazów procesowych (PGA) TRANSIC Extractive łączy zalety budowy przetwornika TRANSIC z elastycznością ekstrakcyjnego systemu analitycznego. TRANSIC Extractive to idealne rozwiązanie do kontrolowania stężenia O2 w instalacjach i procesach w różnych gałęziach przemysłu. System jest oparty na nowoczesnej spektroskopii laserowej i umożliwia niezawodny pomiar nawet w trudnych warunkach otoczenia. Wszystkie elementy systemu modułowego można dobrać odpowiednio do standardu przemysłowego i niemal każdej aplikacji. Można je zastosować nawet w atmosferze zagrożonej wybuchem lub w strefach higienicznych.

Przegląd
  • Przetwornik tlenu oparty na nowoczesnej spektroskopii laserowej (TDLS)
  • Kompaktowa konstrukcja dopasowana do konkretnych warunków eksploatacji
  • Intuicyjna obsługa i łatwa instalacja
  • Możliwość połączenia z funkcją przełączania punktów pomiarowych
  • Elastyczność w niemal każdym zastosowaniu
  • Modułowa konstrukcja umożliwiająca rozbudowę
  • Dostępne różne dopuszczenia do stref zagrożonych wybuchem

Aplikacje

Pliki do pobrania