Systemy do analizy gazów procesowych (PGA)
METPAX300

Większa wydajność i większe bezpieczeństwo procesu

Twoje korzyści

  • Wczesne wykrywanie wycieków wody lub też wysokiej zawartości CO w spalinach, co umożliwia uniknięcie eksplozji
  • Umożliwia dokładne wyregulowanie palnika (stosunek CH4 do O2)
  • Redukcja zużycia energii dzięki optymalnemu podawaniu O2 i optymalnemu spalaniu CO w piecu
  • Pomiar stosunku CO do CO2 dostarcza informacji o zawartości węgla w stopionym materiale
  • Pomiar stosunku CO do CO2 i O2 umożliwia uzyskanie informacji o jakości żużlu

Przegląd

Większa wydajność i większe bezpieczeństwo procesu

System do analizy gazów procesowych (PGA) zawiera sprawdzony w praktyce analizator gazu procesowego MCS300P i laserowy przetwornik tlenu TRANSIC100LP. System jest optymalnie dostosowany do trudnych warunków otoczenia panujących w hucie stali. Chłodzona wodą sonda pobierająca próbki jest odporna na temperaturę do 1800°C. Ze względu na zastosowanie innowacyjnego filtra typu cross flow doskonale sprawdza się w warunkach występowania najwyższego stężenia pyłu. Szafa analizatora ze stali nierdzewnej jest chłodzona i przepłukiwana w celu uniknięcia przegrzania i powstawania złogów pyłu. Pomiar ciągły O2, CO i CO2, w połączeniu z kontrolowaniem zawartości wody, umożliwia bardziej oszczędzające zasoby sterowanie elektrycznym piecem łukowym i w znaczącym stopniu przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa instalacji.

Przegląd
  • Bardzo dokładny pomiar O2, CO, CO2 oraz H2O. W tym samym czasie można mierzyć maksymalnie trzy dodatkowe składniki gazu lub – w razie potrzeby – dokonać odpowiedniego doposażenia
  • Optymalne dostosowanie do trudnych warunków otoczenia panujących w hucie stali
  • Konstrukcja niewymagająca konserwacji i ekstremalnie wytrzymała

Aplikacje

Pliki do pobrania