Systemy do analizy gazów procesowych (PGA)

Wzrost wydajności dzięki kontroli procesów
Systemy do analizy gazów procesowych (PGA) firmy SICK są to wartościowe elementy składowe sterowania procesami oraz kontroli jakości w różnych gałęziach przemysłu. Długoletnie doświadczenie w dziedzinie analizy gazów oraz nowoczesne moduły integracji danych oraz moduły analizujące to doskonała podstawa dla dostosowanego indywidualnie systemu analizy, umożliwiającego optymalizację procesów produkcji oraz spalania.
Filtruj według:
Wyniki
Atmosfera musi być zgodna
- Certyfikowany zgodnie z IECEx i ANZEx
- Niezawodny pomiar ciągły (24/7)
- Automatyczne przełączanie do 40 punktów pomiarowych rozszerzanych w sposób modułowy
- Automatyczny alarm i zapis alarmów do dziennika
- System w standardowym kontenerze do łatwego transportu
Pomiar zawartości tlenu dla każdego zastosowania
- Przetwornik tlenu oparty na nowoczesnej spektroskopii laserowej (TDLS)
- Kompaktowa konstrukcja dopasowana do konkretnych warunków eksploatacji
- Intuicyjna obsługa i łatwa instalacja
- Możliwość połączenia z funkcją przełączania punktów pomiarowych
- Elastyczność w niemal każdym zastosowaniu
- Modułowa konstrukcja umożliwiająca rozbudowę
- Dostępne różne dopuszczenia do stref zagrożonych wybuchem
Większa wydajność i większe bezpieczeństwo procesu
- Bardzo dokładny pomiar O2, CO, CO2 oraz H2O. W tym samym czasie można mierzyć maksymalnie trzy dodatkowe składniki gazu lub – w razie potrzeby – dokonać odpowiedniego doposażenia
- Optymalne dostosowanie do trudnych warunków otoczenia panujących w hucie stali
- Konstrukcja niewymagająca konserwacji i ekstremalnie wytrzymała
Pomieszczenie i ochrona dla aparatury pomiarowej i analitycznej
- Ogrzewanie, chłodzenie i wentylacja (na życzenie w wersji nadmiarowej)
- Standardowy kontener, 10 do 40 stóp
- Izolacja i wysokiej jakości powłoka lakiernicza (C5)
- Dostępne instalacje przeciwpożarowe i gaśnicze
- Certyfikat Global Industry Center dla wymiarów standardowych
- Nadaje się do stref zagrożonych wybuchem
- Dostępne wersje odporne na trzęsienie ziemi i ogniotrwałe (F30, F60)
- Konstrukcje specjalne
Analiza gazu w najtrudniejszych warunkach bezpośrednio na piecu obrotowym
- Jednoczesny pomiar wszystkich istotnych składników gazu, takich jak CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
- Wytrzymałe i chłodzone sondy probiercze, stosowane w temperaturze do 1400°C i przy zapyleniu na poziomie 2000 g/m³
- Dostępność eksploatacyjna całego systemu do 98%
- Zdalna konserwacja umożliwiająca szybki serwis