Kontakt
Opinia

Systemy bram
TDC

Myśl o danych – analizuj je i działaj

Twoje korzyści

  • Łatwe, szybkie, ekonomiczne i opłacalne wykorzystanie danych
  • Elastyczne zastosowanie z uwagi na wiele możliwości podłączenia i komunikacji
  • Otwarte standardy zapewniające bezpieczeństwo inwestycji
  • Najwyższa dostępność eksploatacyjna czujników i maszyn dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym z alarmami zdefiniowanymi przez użytkownika
  • Zdolność do zwiększenia produktywności i wydajności dzięki przezroczystym czujnikom i danym procesowym

Przegląd

Myśl o danych – analizuj je i działaj

System bramy TDC (Telematic Data Collector) to otwarta platforma IIoT, która łączy czujniki i umożliwia niezawodną komunikację sieciową. Oprócz przesyłania danych do platformy docelowej za pośrednictwem sieci stacjonarnej, komórkowej lub radiowej, system TDC oferuje możliwość wstępnego przetwarzania danych. Dane są analizowane i interpretowane lokalnie (edge computing). Zdefiniowane przez użytkownika alarmy w czasie rzeczywistym (powiadomienia SMS) można skonfigurować za pomocą cyfrowych wejść i wyjść w oparciu o odpowiednie dane. Wynikająca z tego przejrzystość procesów, statusu i informacji diagnostycznych pozwala na zwiększenie wydajności i efektywności procesów przemysłowych. SICK oferuje w tym celu rozwiązania oparte na chmurze (SaaS), dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Przegląd
  • Otwarta architektura End-to-End systemu IIoT z obsługą Yocto Linux
  • Obsługa standardowych interfejsów i protokołów transmisji danych
  • Konfiguracja za pomocą interfejsu użytkownika opartego na przeglądarce
  • Alarmy w czasie rzeczywistym zdefiniowane przez użytkownika
  • Możliwość umieszczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Zadania

    Monitorowanie stanu

    Monitorowanie zasobów

    Lokalizacja na zewnątrz budynku

    Alarmy w czasie rzeczywistym zdefiniowane przez użytkownika

    Lokalizacja wewnątrz budynku

    Czujniki

    Czujnik przyspieszenia

    Magnetometr

    Termometr

    GPS
    Modem
    Szeregowe
    Magistrala CAN✔ / ✔ (2)
    UART
    Ethernet✔ (2)
    WLAN
    WPAN
    USB
    Wbudowany komputer180 MHz ARM Cortex-M4 / 1GB, DD3, Dual-Core Cortex-A7 z koprocesorem Cortex-M4
    Pamięć wewnętrzna32 MB, 256 kB SRAM / 16 GB
    System operacyjnyFreeRTOS / Linux
    ŁącznośćSieć telefonii komórkowej (2G) / sieć telefonii komórkowej (3G) / WLAN / WPAN / LAN
    Wyjście alarmoweWiadomość push / wiadomość push lub działanie zdefiniowane przez użytkownika
    MocowanieW pojeździe lub w szafie sterowniczej / w pojeździe lub w szafie sterowniczej (DIN-rail 35 mm × 7,5 mm zgodnie z normą EN 60715)
    Masa

    185 g

    180 g

    230 g

    Temperatura otoczenia podczas pracy–20 °C ... +70 °C
    Temperatura otoczenia – przechowywanie–40 °C ... +85 °C
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP