Czujniki radarowe
RMS1000

Niezawodne wykrywanie obiektów nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych

Twoje korzyści

  • Niezawodna detekcja w najtrudniejszych warunkach widoczności i otoczenia, takich jak np. obfity śnieg, deszcz, gęsta mgła lub pył
  • Długa żywotność i bardzo wysoka odporność na wstrząsy oraz udary
  • Maksymalna elastyczność i łatwa parametryzacja
  • Szybkie i łatwe czyszczenie
  • Jednoczesne ustalanie odległości promieniowej i prędkości obiektów
  • Szybka i stabilna transmisja sygnału
  • Przekazywanie surowych danych do dalszego przetwarzania lub wykorzystania danych

Przegląd

Niezawodne wykrywanie obiektów nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych

Czujnik radarowy RMS1000 jest przeznaczony do wykrywania przeszkód nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach otoczenia. Niezawodnie wykrywa obiekty nawet podczas ulewnych opadów deszczu lub śniegu, gęstej mgły oraz w bardzo zapylonym otoczeniu. W swoim zakresie roboczym umożliwia elastyczne ustawianie obszarów monitorowania, a oprócz odległości promieniowej obiektu może również wskazywać prędkość promieniową obiektu – nawet w przypadku kilku obiektów jednocześnie. Możliwość ustawienia kąta otwarcia oraz wybór różnorodnych interfejsów zapewniają ogromną elastyczność i możliwość dostosowania do szerokiej gamy zastosowań, co sprawia, że RMS1000 jest niezbędnym komponentem w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Przegląd
  • Technologia radarowa, zapewniająca maksymalne możliwości na zewnątrz
  • Wytrzymała obudowa aluminiowa bez ruchomych części
  • Regulowany kąt otwarcia w poziomie
  • Duży zakres roboczy do różnych zastosowań
  • Parametryzacja za pośrednictwem przeglądarki internetowej
  • Możliwe czyszczenie pod wysokim ciśnieniem
  • Najnowocześniejsza technologia radarowa FMCW
  • Cyfrowe wejścia/wyjścia i dodatkowe interfejsy danych

Zalety

Technologia radarowa FMCW do zastosowań przemysłowych

Czujnik radarowy RMS1000 jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych i konsekwentnie zorientowany na wymagania wielu branż. Dzięki wykorzystaniu niezwykle wydajnych algorytmów do zastosowań przemysłowych, RMS1000 wyróżnia się wysoką skutecznością detekcji – szczególnie w bardzo trudnych warunkach otoczenia i atmosferycznych, takich jak mgła, deszcz, śnieg, pył i ekstremalne temperatury.
Na wydajność detekcji czujnika RMS1000 nie wpływa działanie deszczu, mgły, pyłu, śniegu i ekstremalnych temperatur. Równocześnie RMS1000 jest niezależny od oświetlenia, dlatego też może być stosowany w dzień oraz w nocy.
Technologia FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave) umożliwia czujnikowi RMS1000 jednoczesne ustalanie odległości od czujnika do obiektów oraz prędkości promieniowej obiektów.

Trwałość, na której można polegać

Wysokiej jakości, wytrzymała obudowa aluminiowa, która jest w stanie sprostać nawet wymagającym warunkom zastosowań przemysłowych.
Nieważne, czy panuje syberyjskie zimno czy tropikalny upał: RMS1000 został zaprojektowany do użytku w ekstremalnych temperaturach od –40°C do +65°C.
Bardzo łatwe i efektywne czyszczenie dzięki ochronie przed aerozolem o wysokim ciśnieniu oraz wysokiej temperaturze w bezpośrednim pobliżu. Równocześnie RMS1000 jest wodoszczelny do głębokości 1 m.
Brak ruchomych części, a tym samym wysoka odporność na uderzenia i drgania.
Membrana wyrównująca ciśnienie ogranicza negatywne efekty ze względu na szybkie zmiany ciśnienia wewnętrznego. Ich przyczyną są szybkie zmiany temperatury.
Niklowane złącza wtykowe zapobiegają korozji i zapewniają stabilne połączenie, nawet w bardzo trudnych warunkach.
Bezpieczne i niezawodne złącza wtykowe M12 do okablowania: przewody przemysłowe w wersji prostej oraz kątowej są poddawane szczegółowym testom.

Wysoka dostępność eksploatacyjna, nawet w bardzo niekorzystnych warunkach otoczenia i bardzo duża niezawodność w wykrywaniu obiektów

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Kąt otwarcia
    Poziome± 60°
    Pionowe± 4°
    Zakres pracy0,4 m ... 100 m
    Liczba zestawów pólDo 4 stref
    Ethernet
    CAN✔ , w przygotowaniu, obecnie niedostępne w urządzeniu
    Stopień ochrony

    IP67

    IP69

    Temperatura otoczenia pracy–40 °C ... +65 °C
    Wymiary34 mm x 97 mm x 96 mm
    Masa300 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania