Ten produkt jest w fazie wycofywania

Czujniki radarowe
RAS4xx

Duży zasięg i pokrycie dużego obszaru detekcji w celu uniknięcia kolizji

Twoje korzyści

  • Systemy unikania kolizji i asystentów kierowcy, które są odporne na zakłócenia, pozwalają na wiele zastosowań w każdych warunkach atmosferycznych
  • Konfigurowany czujnik zapewnia detekcję trudnych obiektów w ekstremalnych sytuacjach
  • Duże zasięgi i duży stożkowy obszar detekcji umożliwiają odpowiednio wczesne wykrycie, a tym samym niezawodne uniknięcie kolizji przy dużym obciążeniu
  • Szybkie i niedrogie dostosowanie do lokalnych warunków
  • Długie cykle konserwacyjne pozwalają na maksymalne zredukowanie czasów przestojów
  • Duża odporność na sygnały zakłócające sprawia, że nie jest konieczne stosowanie dodatkowego okablowania

Przegląd

Duży zasięg i pokrycie dużego obszaru detekcji w celu uniknięcia kolizji

Produkty z rodziny RAS4xx to czujniki radarowe umożliwiające uniknięcie kolizji, które charakteryzują się dużym zasięgiem i dużym, stożkowym obszarem detekcji. Nadają się do zastosowania w portach, przy dużych dźwigach lub dużych urządzeniach w kopalniach oraz w przemyśle maszynowym. Przy każdej pogodzie niezawodnie wykrywają potencjalne kolizje i przesyłają odpowiednie sygnały.

Przegląd
  • Opcjonalne i łatwe ustawienie zasięgu do 20 m
  • Maksymalne skrócenie czasów przestojów nawet w przypadku złych warunków atmosferycznych i zabrudzenia
  • Prosty montaż i ustawienie
  • Dodatkowe moduły nadawczo-odbiorcze

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Pasmo częstotliwości

    24 GHz ... 24,25 GHz 1)

    24,05 GHz ... 24,25 GHz 1)

    Kąt otwarcia
    Poziome± 3,5°
    Pionowe± 14°
    Zakres pracy0,2 m ... 20 m
    Czas odpowiedzi< 0,5 s
    Liczba zestawów pól3 pól/pola
    USB
    Stopień ochronyIP65
    Temperatura otoczenia pracy–20 °C ... +60 °C
    Wymiary

    101 mm x 151 mm x 60 mm

    101 mm x 151 mm x 60 mm 2)

    101 mm x 151 mm x 60 mm 3)

    Masa580 g ... 1.480 g
    • 1) Możliwe różnice wynikające z przepisów obowiązujących w danym kraju.
    • 2) Moduł analizujący.
    • 3) Zespół nadawczo-odbiorczy.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania