Czujniki 3D LiDAR
MRS6000

Widoczna różnica dzięki większej liczbie płaszczyzn

Twoje korzyści

  • Duża gęstość skanowania w 24 płaszczyznach pozwala na niezawodne wykrywanie
  • Specjalna technologia lustrzana zapewnia wysoką stabilność pola skanowania
  • Wysoka rozdzielczość (pionowa i pozioma) – precyzyjne i szybkie rejestrowanie dużego obszaru roboczego
  • Przesyłanie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym za pomocą połączenia ethernetowego o prędkości 1 Gb
  • Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP 67 do trudnych warunków otoczenia

Przegląd

Widoczna różnica dzięki większej liczbie płaszczyzn

Czujnik 3D LiDAR MRS6000, cechujący się wysoką gęstością punktów skanowania i kątem otwarcia wynoszącym 120°, niezawodnie rejestruje otoczenie w 24 płaszczyznach. Specjalna technologia lustrzana zapewnia wysoką stabilność pola skanowania. Wykorzystując technologię Multi-Echo, czujnik skanuje mimo deszczu, pyłu i mgły przy czterokrotnie większej gęstości punktów. Te właściwości umożliwiają stworzenie dokładnej chmury punktów 3D, wykorzystywanej w wielu wymagających zastosowaniach.

Przegląd
  • Niezawodne wykrywanie w 24 płaszczyznach przy kącie otwarcia wynoszącym 120°
  • Wysoka rozdzielczość kątowa i duża gęstość punktów skanowania
  • Niezawodność dzięki zastosowaniu technologii Multi-Echo
  • Wygodny i łatwy w obsłudze interfejs serwera WWW do parametryzacji

Zalety

Przy 24 warstwach nic się nie ukryje

Wydajność czujnika 3D-LiDAR MRS6000 opiera się na innowacyjnej technologii lustra, która umożliwia uzyskanie realistycznego obrazu skanowania 3D przy użyciu 24 linii pomiarowych. Wysoka gęstość punktów skanowania obejmuje zdefiniowany obszar, dzięki czemu nawet małe obiekty mogą być niezawodnie wykrywane. Wraz z danymi dotyczącymi remisji (RSSI) można wygenerować jednoznaczny obraz obszaru skanowania w czasie rzeczywistym i uzyskać dobre wyniki nawet na powierzchniach o niskim współczynniku odbicia światła. Umożliwia to na przykład niezawodne monitorowanie obszarów i rejestrację obiektów będących przedmiotem zainteresowania. Dzięki wyjątkowym osiągom na zewnątrz budynku czujnik MRS6000 może być użytkowany również w trudnych warunkach atmosferycznych.
Wysoka gęstość punktów skanowania zapewniająca niemal stuprocentową detekcję Przy prędkości do 880 000 punktów pomiarowych na sekundę czujnik MRS6000 zapewnia niemal stuprocentową detekcję. MRS6000 tworzy w odległości 25 m pole skanowania zawierające 72 punkty pomiarowe na m² przy całkowitym kącie otwarcia 120°. Odległość między poszczególnymi punktami pomiarowymi wynosi zaledwie 4,3 mm.
Innowacyjna technologia lustra gwarantująca wysoką stabilność pola skanowania W porównaniu z konwencjonalnymi technologiami lustra, czujnik MRS6000 wykorzystuje specjalne lustro wieloboczne, za pomocą którego można wygenerować bardzo równą linię pola skanowania bez zniekształceń.
Analiza Multi Echo zwiększająca niezawodność Odległość pomiędzy czujnikiem 3D-LiDAR a obiektem jest obliczana na podstawie czasu przebiegu wysłanego impulsu. Czujnik MRS6000 może przeanalizować do czterech sygnałów echa na wysłaną wiązkę pomiarową, dostarczając tym samym wiarygodne wyniki pomiaru w dowolnym momencie. MRS6000 sprawdza się nawet w zastosowaniach cechujących się słabą widocznością.

Znakomite rezultaty nawet na powierzchniach o niskim współczynniku odbicia światła i pełne skanowanie umożliwiające uzyskanie wiarygodnego obrazu 3D

SICK LifeTime Services

Usługi firmy SICK zwiększają wydajność produkcji maszyn oraz instalacji, podnoszą globalny poziom bezpieczeństwa ludzi, stwarzają podstawy zrównoważonej gospodarki i zapewniają ochronę inwestycji. Oprócz właściwych usług doradztwa firma SICK zapewnia wsparcie w tworzeniu koncepcji oraz uruchamianiu, jak również w bieżącej eksploatacji bezpośrednio na miejscu.

Spektrum usług sięga między innymi od konserwacji oraz inspekcji, poprzez testy wydajności, aż po modernizację i doposażenie. Ukształtowane w sposób modułowy lub indywidualny umowy serwisowe zwiększają trwałość użytkową, a tym samym dostępność eksploatacyjną instalacji. Dzięki czujnikom i systemom można w każdej chwili rozpoznać usterki oraz przekroczenie wartości granicznych.

Doradztwo i projektowanie Dostosowane do aplikacji doradztwo w zakresie produktu, jego integracji oraz aplikacji.
Uruchamianie i konserwacja Optymalizacja pod względem aplikacji i równowaga – dzięki fachowemu uruchamianiu i konserwacji wykonywanej przez przeszkolonych techników serwisowych firmy SICK.
Umowy serwisowe Na życzenie możliwe jest indywidualne połączenie przedłużenia gwarancji, SICK Remote Service, wsparcia technicznego 24 h, konserwacji, gwarancji dostępności oraz innych elastycznych modułów.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obszar zastosowańOutdoor
    Kąt otwarcia
    Poziome120°
    Pionowe15°
    Rozdzielczość kątowa

    0,13°, poziome

    0,625°, pionowe

    Zakres pracy0,5 m ... 200 m
    Zasięg
    Przy remisji 10%30 m, x 1,4 (standard.) w trybie: rozszerzony zakres pomiarowy
    Przy remisji 90%75 m, x 1,4 (standard.) w trybie: rozszerzony zakres pomiarowy
    Liczba analizowanych ech4
    Częstotliwość skanowania10 Hz
    Temperatura otoczenia pracy–20 °C ... +60 °C
    Ethernet
    Masa2,2 kg / 2,4 kg
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania