Czujniki 3D LiDAR
LD-MRS

Wyjątkowo wytrzymały skaner wielopoziomowy do pracy w surowych warunkach

Twoje korzyści

  • Kompensacja kołysania pojazdu poprzez symultaniczny pomiar w maks. 8 płaszczyznach
  • Łatwa integracja czujnika dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji
  • Niskie koszty eksploatacji ze względu na niskie zużycie prądu
  • Szybkie przesyłanie danych przy dużej gęstości informacji
  • Obudowa IP 69K umożliwia dokładne pomiary nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych
  • Ogniskowanie przy wykorzystaniu elastycznej rozdzielczości kątowej w obszarze skanowania
  • Wstępne przetwarzanie danych umożliwia śledzenie maks. 64 obiektów

Przegląd

Wyjątkowo wytrzymały skaner wielopoziomowy do pracy w surowych warunkach

Skaner wielopłaszczyznowy LD-MRS to wydajne rozwiązanie w dziedzinie automatyki. Urządzenie to jest odporne na śnieg, deszcz i pył i tym samym doskonale nadaje się do zastosowania na zewnątrz budynku w trudnych warunkach przemysłowych– zarówno w trybie stacjonarnym, jak i mobilnym, np. w portach i w górnictwie odkrywkowym, do wykonywania pomiarów i do monitorowania oraz użycia w pojazdach przemysłowych. Skaner LD-MRS jest dostępny z funkcją śledzenia obiektów lub analizy pól. Skanuje i mierzy przy tym jednocześnie na maks. ośmiu równoległych płaszczyznach – to ważne, aby na przykład skompensować kołysanie pojazdu albo wykrywać wzniesienia. Dodatkowo na każdy z pomiarów i każdą z płaszczyzn może wykrywać do trzech następujących po sobie impulsów echa. Z uwagi na lekką, kompaktową i wytrzymałą konstrukcję można go łatwo zintegrować z wieloma aplikacjami.

Przegląd
  • Symultaniczny pomiar w maks. 8 płaszczyznach skanowania
  • Technologia Multi-Echo i stopień ochrony IP 69K zapewniające odporność na warunki atmosferyczne
  • Kompaktowa i lekka konstrukcja: masa 0,77 kg / 1 kg
  • Duży zakres temperatur: od –40°C do +70°C
  • Niski pobór mocy: 8 watów
  • Elastyczność wynikająca z różnych rozdzielczości kątowych w obszarze skanowania
  • Zintegrowana funkcja śledzenia obiektu

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obszar zastosowańOutdoor
    Zintegrowana aplikacjaAnaliza pól, Śledzenie obiektu, Wyprowadzanie danych pomiarowych
    Kąt otwarcia
    Poziome85°, Obszar roboczy z 4 płaszczyznami pomiaru, poszerzenie obszaru roboczego o 25° z 2 płaszczyznami pomiaru daje łącznie 110°
    85°, Obszar roboczy z 8 płaszczyznami pomiaru, poszerzenie obszaru roboczego o 25° z 4 płaszczyznami pomiaru daje łącznie 110°
    Pionowe3,2° / 4,2° ... 6,4° (± 0,2°)
    Rozdzielczość kątowa

    0,125°

    0,25°

    0,5°

    Zakres pracy0,5 m ... 320 m
    Zasięg
    Przy remisji 10%30 m ... 50 m
    150 m
    Liczba analizowanych ech3 / 2
    Częstotliwość skanowania12,5 Hz ... 50 Hz, Śledzenie obiektu przy częstotliwości 12,5 Hz
    Temperatura otoczenia pracy–40 °C ... +70 °C
    Ethernet
    Szeregowy
    CAN
    Masa1 kg / 0,77 kg
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania