Czujniki 3D LiDAR

Rejestrowanie w trzech wymiarach

Czujniki 3D LiDAR (także skanery laserowe 3D) niezawodnie rejestrują otoczenie zarówno w przypadku obiektów ruchomych, jak i nieruchomych. Ze względu na to doskonale nadają się do takich zadań, jak ochrona przed kolizjami automatycznych pojazdów czy rejestrowanie obiektów.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 5 z 5

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Outdoor to nasz czwarty wymiar
  • Cztery położenia rozchylone i kąt otwarcia 275°
  • Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne i niezawodność dzięki HDDM+ z technologią Multi-Echo
  • Jeden czujnik do analizy pól i danych pomiarowych
  • Łatwa parametryzacja i możliwość dopasowania do zmieniającego się otoczenia
  • Wygodna i łatwa w obsłudze diagnostyka przy użyciu serwera WWW
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Programowalna. Wydajna. Wytrzymała. Uniwersalna.
  • Cztery rozłożone warstwy pomiarowo-detekcyjne i kąt otwarcia 275 stopni
  • Niezawodność i wysoka odporność na czynniki atmosferyczne dzięki metodzie HDDM+ w połączeniu z technologią Multi-Echo
  • Duża elastyczność dla różnych zastosowań
  • Aplikacja „Welcome App” do tworzenia chmury punktów 3D
  • Łatwe pisanie skryptów za pomocą Lua
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Widoczna różnica dzięki większej liczbie płaszczyzn
  • Niezawodne wykrywanie w 24 płaszczyznach przy kącie otwarcia wynoszącym 120°
  • Wysoka rozdzielczość kątowa i duża gęstość punktów skanowania
  • Niezawodność dzięki zastosowaniu technologii Multi-Echo
  • Wygodny i łatwy w obsłudze interfejs serwera WWW do parametryzacji

Porównaj teraz
Proszę wybrać
Anonimowe i niezawodne zliczanie osób
  • Dokładne przekazywanie danych pomiarowych za pośrednictwem telegramów oraz wyjść cyfrowych
  • Intuicyjny interfejs użytkownika do wyświetlania oraz konfiguracji aplikacji
  • Duży kąt otwarcia oraz cztery warstwy czujnika MRS1000
  • Rozpoznawanie konturu na zasadzie ramię-głowa-ramię
  • Zaprogramowana wstępnie specyficzna aplikacja do zastosowania, bazująca na czujniku 3D LiDAR
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Wyjątkowo wytrzymały skaner wielopoziomowy do pracy w surowych warunkach
  • Symultaniczny pomiar w maks. 8 płaszczyznach skanowania
  • Technologia Multi-Echo i stopień ochrony IP 69K zapewniające odporność na warunki atmosferyczne
  • Kompaktowa i lekka konstrukcja: masa 0,77 kg / 1 kg
  • Duży zakres temperatur: od –40°C do +70°C
  • Niski pobór mocy: 8 watów
  • Elastyczność wynikająca z różnych rozdzielczości kątowych w obszarze skanowania
  • Zintegrowana funkcja śledzenia obiektu

Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 5 z 5