Czujniki 2D LiDAR
NAV3xx / Indoor

NAV350-3232
1052928
szt.
Kopiuj link
    • Cechy
      Obszar zastosowańIndoor
      Źródło światła905 nm
      Klasa lasera1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Kąt otwarcia
      Poziome360°
      Częstotliwość skanowania8 Hz, ± 5 %
      Rozdzielczość kątowa0,25°
      Zakres pracy0,5 m ... 250 m (0,5 m ... 70 m w przypadku zastosowania odbłyśników)
      Zasięg
      Przy remisji 10%35 m
      Przy remisji 90%100 m
    • Mechanika/elektryka
      Typ przyłącza3 x Wtyk/gniazdo M12
      Napięcie zasilające24 V DC, ± 15 %
      Pobór mocy36 W
      ObudowaOdlew ciśnieniowy ze stopu aluminium
      Kolor obudowyJasnoniebieski (RAL 5012)
      Stopień ochronyIP65
      Klasa ochronyIII
      Masa2,4 kg
      Wymiary (dł. x szer. x wys.)115 mm x 120,5 mm x 222 mm
    • Wydajność
      Wykrywane kształty obiektówNiemal dowolny
      Błąd systematyczny

      ± 10 mm (RDI) 1)

      ± 15 mm (Kontur) 1)

      Błąd statystyczny15 mm (Kontur) 1)
      Pamięć odbłyśnika12.000
      Dokładność pozycjonowania± 4 mm
      Zintegrowana aplikacjaNawigacja
      • 1) Typowa wartość; rzeczywista wartość jest zależna od warunków otoczenia.
    • Interfejsy
      Ethernet✔ , TCP/IP
      Prędkość przesyłania danych100 Mbit/s
      Szeregowy✔ , RS-232
      Prędkość przesyłania danych19,2 kBaud ... 115 kBaud
      Wyjścia dwustanowe1 (digital)
      Wskazania optyczne4 LEDs (Wskaźniki statusu)
    • Dane dotyczące otoczenia
      Temperatura otoczenia pracy0 °C ... +50 °C
      Temperatura składowania–20 °C ... +80 °C
      Dopuszczalna względna wilgotność powietrza85 %, bez kondensacji
      Znaczniki odblaskowe (zalecane)Pasek: szerokość ≥ 80 mm, cylindryczny: średnica ≥ 80 mm
    • Ogólne wskazówki
      Wskazówka dotycząca stosowaniaCzujnik nie jest elementem zabezpieczającym w rozumieniu aktualnie obowiązujących norm bezpieczeństwa dla maszyn.
    • Klasyfikacje
      eCl@ss 5.027270990
      eCl@ss 5.1.427270990
      eCl@ss 6.027270913
      eCl@ss 6.227270913
      eCl@ss 7.027270913
      eCl@ss 8.027270913
      eCl@ss 8.127270913
      eCl@ss 9.027270913
      eCl@ss 10.027270913
      eCl@ss 11.027270913
      eCl@ss 12.027270913
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090141111615

    Rysunki techniczne

    NAV350-3232
    Wykres obszaru roboczego
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko