Czujniki 2D LiDAR
LMS1xx

Kompaktowe i ekonomiczne, sprawdzające się także w trudnych warunkach

Twoje korzyści

  • Łatwa integracja i montaż dzięki kompaktowej budowie
  • Niskie koszty zakupu i eksploatacji: jedno urządzenie może nadzorować powierzchnię ponad 5500 m kw.
  • Rodzina produktów z wieloma wariantami, które sprostają również wymagającym i specjalnym aplikacjom
  • Rozszerzone możliwości filtrowania znacznie redukują błędy pomiaru powstałe np. w wyniku mgły, deszczu czy śniegu
  • Dodatkowy moduł CAN I/O do rozbudowy wyjść cyfrowych dba o większą elastyczność w danym zastosowaniu
  • Wbudowany interfejs Ethernet umożliwia łatwą implementację i zdalną diagnostykę

Przegląd

Kompaktowe i ekonomiczne, sprawdzające się także w trudnych warunkach

Skanery laserowe 2D serii LMS1xx są efektywną i niedrogą alternatywą w bogatej ofercie laserowych technik pomiarowych firmy SICK oraz w stosunku do innych rozwiązań – zarówno w budynkach, jak i na wolnym powietrzu. SICK oferuje wiele wariantów tych skanerów laserowych 2D. Rozmaite wymagania pod względem zasięgu i oprogramowania aplikacyjnego nie stanowią problemu dla skanerów LMS1xx. Szerokie spektrum zastosowań uzupełniają wykonania dla branży związanej z ochroną. Wszystkie warianty tej rodziny produktów wyróżniają kompaktowe wymiary i kształty oraz niewielka waga. Kompaktowość idzie w parze z innowacją: technologia Multi-Echo zwiększa dostępność eksploatacyjną czujników na wolnym powietrzu i umożliwia nawet ich zamontowanie za szkłem.

Przegląd
  • Wydajne i niedrogie czujniki 2D LiDAR o zakresach pomiarowych do 50 m
  • Doskonała wydajność w każdej pogodzie przy wykorzystaniu technologii Multi-Echo i inteligentnych algorytmów
  • Wytrzymała i kompaktowa obudowa w standardzie IP 67, z wbudowaną grzałką, do temperatur od –40°C do +60°C
  • Dostępne warianty do zastosowań związanych z ochroną z wyjściami przekaźnikowymi i certyfikacją VdS
  • Przesyłanie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym przez złącze Ethernet
  • Możliwość zwiększenia liczby wyjść cyfrowych przy użyciu zewnętrznych modułów CAN

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Zalety

LMS1xx – gdy liczą się niezawodne i wiarygodne dane pomiarowe

Czujnik 2D LiDAR LMS1xx wyróżnia się efektywnością, niskimi kosztami zakupu i eksploatacji oraz dużą niezawodnością i precyzją pomiaru. Dzięki solidnej, trwałej i niewymagającej konserwacji technice pomiarowej cechuje się też znakomitą wydajnością. Z zewnątrz uwagę zwracają kompaktowa obudowa i niewielka masa czujnika. LMS1xx to niezawodny „partner” do różnych zadań pomiarowych.
Technologia 2-Echo: duża niezawodność również w trudnych warunkach otoczenia dzięki technologii 2-Echo i wariantom o stopniu ochrony IP67.
Duży zakres roboczy sięgający 50 m.
Wysoka odporność na udary i drgania dzięki solidnej konstrukcji mechanicznej.
Duża elastyczność podczas pracy dzięki funkcjom pomiaru i detekcji w czujniku oraz monitorowaniu obejmującemu nawet 10 pól równocześnie.
Funkcja Easy-Teach do automatycznego uczenia i aktualizacji pól monitorowania.
Automatische Feldanpassung für sich ändernde Umgebungsbedingungen wie z. B. die Schneehöhe.

Wysoka elastyczność: LMS1xx zapewnia niezawodność i precyzję w niemal każdej branży w sektorze przemysłu. To efekt licznych dostępnych w standardzie funkcji, które można indywidualnie parametryzować za pośrednictwem interfejsu Ethernet i interfejsów szeregowych.

Wewnątrz i na zewnątrz, wśród pyłu lub w bardzo niskiej temperaturze – czujnik 2D LiDAR LMS1xx sprawdza się niezależnie od miejsca instalacji w niemal wszystkich zastosowaniach przemysłowych. Zakresy robocze sięgające 50 m nie stanowią przy tym dla niego problemu.
Pojazdy transportowe i ciągniki używane w portach, na lotniskach i w przemyśle Czujnik LiDAR LMS1xx sprawdza się w niezawodnym monitorowaniu przeszkód i obiektów na drodze przejazdu autonomicznych pojazdów ciągnących. Nawet na nierównym podłożu lub w trudnych warunkach pogodowych LMS1xx zawsze zachowuje kontrolę nad sytuacją, rozpoznaje obiekty z większej odległości i przesyła do sterownika sygnał przełączający, gdy tylko odstęp minimalny zostanie naruszony. Podczas jazdy zapobiega niepotrzebnemu hamowaniu lub zatrzymywaniu pojazdu, zlecenia transportowe mogą być więc wykonywane bez większych opóźnień.
Ochrona przed kolizjami w portach kontenerowych i magazynach wysokiego składowania Nawet gdy czasem jest ciasno – czujnik LMS1xx uwidacznia w pełni swój potencjał przy ochronie przed kolizjami lub jako wsparcie podczas kierowania pojazdami przemysłowymi. W portach kontenerowych i magazynach wysokiego składowania, w połączeniu z systemem wspomagania kierowcy i w wózkach samojezdnych – LMS1xx zawsze ma sytuację pod kontrolą.
Zastosowania dynamiczne i statyczne Czujnik sprawdza się również w zastosowaniach statycznych w transportowych systemach telematycznych – instalacja nie wymaga ingerencji w nawierzchnię jezdni, a zamontowane urządzenie LMS1xx monitoruje dwa pasy ruchu jednocześnie. Nadaje się więc do systemów sterowania ruchem, wyzwalania kamer oraz klasyfikacji lub separacji pojazdów.
Wsparcie przy nawigacji, pomiar palet i ochrona przed kolizjami pojazdów przemysłowych Aby optymalnie wykorzystać powierzchnię magazynu, między produktami często pozostawiane są tylko wąskie alejki. LMS1xx ułatwia nawigację i manewrowanie zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz. To efektywne rozwiązanie do zakresów roboczych sięgających 50 m. Zalety czujnika LMS1xx mówią same za siebie – urządzenie zapewnia dynamiczne dopasowywanie pola, wytrzymałą obudowę o stopniu ochrony IP67 i łatwy montaż możliwy dzięki niewielkiej masie.

Wewnątrz i na zewnątrz – dzięki wydajnemu i niezawodnemu przekazywaniu danych czujniki 2D LiDAR LMS1xx sprawdzają się w obu przypadkach.

Aplikacje

Pliki do pobrania