Kontakt
Opinia

Czujniki 2D LiDAR
LMC1xx

Certyfikowane lasery pomiarowe – inteligentne bezpieczeństwo

Twoje korzyści

  • Certyfikat VdS gwarantuje niezawodność systemu i jest uznawany przez firmy ubezpieczeniowe (niemiecki certyfikat bezpieczeństwa).
  • Nie do pokonania dzięki wysokiej rozdzielczości kątowej i drobno “tkanej” siatce bezpieczeństwa
  • Pewna i wysoka dyspozycyjność przy zredukowanej liczbie fałszywych alarmów dzięki dokładnemu uczeniu granic pola
  • Niewielkie wymiary pozwalają na zamontowanie w sposób niewidoczny dla oka
  • Inteligentne, zintegrowane funkcje analityczne zapewniające maksymalną elastyczność aplikacji
  • Łatwe włączanie w istniejące systemy alarmowe
  • Niewielkie koszty utrzymania z uwagi na dużą odporność na zakłócenia spowodowane przez wpływ czynników środowiskowych
  • Niewysokie koszty rozbudowy dzięki niższym nakładom na instalację i okablowanie

Przegląd

Certyfikowane lasery pomiarowe – inteligentne bezpieczeństwo

Rodzina produktów LMC1xx została opracowana z myślą o instalacjach przeciwwłamaniowych i alarmowych z aprobatą klasy „C” wydaną przez organizacje VdS i VSÖ (niemiecki/austriacki certyfikat bezpieczeństwa). System LMC (laser measurement certified) składa się ze skanera laserowego 2D, zestawu do mocowania i specjalnego oprogramowania firmware. System LMC zapewnia ochronę wnętrz i obszarów na zewnątrz budynków. Może być elastycznie pozycjonowany, na przykład jako kurtyna zabezpieczająca pojedyncze obrazy lub całe ściany (pole pionowe), albo w celu zabezpieczenia sufitów i podłóg (pole poziome). Dzięki rozmaitym kombinacjom wejść LMC można dostosować do każdej możliwej sytuacji. W muzeum można np. w ciągu dnia nadzorować pojedyncze obrazy, nocą zaś całą ścianę na wypadek przejścia i przebicia. Jeśli nadzorowana powierzchnia zostanie przekroczona, natychmiast zostanie uruchomiony alarm. Skaner laserowy 2D może działać niezależnie lub jako część istniejącego systemu alarmowego, z którym współpracuje poprzez kilka wyjść przekaźnikowych i interfejs OPC.

Przegląd
  • Jedyny skaner laserowy 2D na rynku z certyfikatem VdS (niemiecki certyfikat bezpieczeństwa)
  • Najwyższa klasa „C” i klasa środowiskowa II lub IVa
  • Elastyczne przyłącze DC 9 V – 30 V
  • 2 izolowane przekaźniki (alarm) i jedno wyjście manipulacyjne
  • Duży zasięg detekcji wynoszący 20 m, w poziomie i pionie
  • Maks. 10 dowolnie definiowanych pól monitorowania, inteligentne algorytmy analityczne
  • Certyfikowane menu do szybkiego uruchomienia
  • Na zamówienie dostępny w 200 kolorach RAL

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Obszar zastosowańSecurity / Indoor / Security / Outdoor
    Zintegrowana aplikacjaAnaliza pól z elastycznymi polami, parametryzacja pod kątem bezpieczeństwa
    Kąt otwarcia
    Poziome270°
    Rozdzielczość kątowa

    0,25°

    0,5°

    Zakres pracy0,5 m ... 20 m
    Zasięg
    Przy remisji 10%18 m
    Liczba analizowanych ech2
    Częstotliwość skanowania50 Hz
    OgrzewanieNie / tak
    Temperatura otoczenia pracy–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Szeregowy
    CAN
    Wejścia dwustanowe4 cyfrowe
    Wyjścia dwustanowe3 (2 przekaźniki, 1 cyfrowy)
    Masa1,1 kg
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP