Czujniki 2D LiDAR

Niezawodne dane pomiarowe, niezależnie od miejsca montażu
Czujniki 2D LiDAR (także skanery laserowe 2D) nadają się do pomiaru i detekcji na powierzchniach. Obojętnie pod jakim kątem umieszczone są czujniki 2D LiDAR firmy SICK – zawsze działają niezawodnie i dokładnie, zarówno w budynku, jak i poza nim. Do nawigacji, detekcji albo pomiarów: czujniki 2D LiDAR dostarczają niezawodnych danych pomiarowych w wielu różnych zadaniach.
Filtruj według:
Wyniki
Nigdy więcej pomyłek
- Monitorowanie na powierzchni do 1470 m² jest możliwe z użyciem tylko jednego czujnika
- Wysoka odporność na światło zewnętrzne przy wykorzystaniu technologii HDDM
- Stopień ochrony do IP 67 zapewniający odporność na czynniki zewnętrzne
- Niski pobór mocy (typowo 4 W)
- Kompaktowa obudowa o wysokości maks. 86 mm
- Zintegrowany interfejs Ethernet
- Duży zasięg do maks. 25 m
- Przemysłowa konstrukcja i wtyk M12
Czujnik do kontrolowania powierzchni: mały, prosty, niedrogi
- Mały, prosty i niedrogi czujnik do kontrolowania powierzchni
- Kontrolowanie powierzchni do 15,7 m²
- Niewielka masa wynosząca zaledwie 90 g
- Analiza pól za pomocą zintegrowanych algorytmów oprogramowania
- Niski pobór mocy, standardowo 2,2 W
- Parametryzacja i klonowanie przy użyciu interfejsu IO-Link
- Wzornictwo dostosowane do potrzeb przemysłu
Błyskawiczny pomiar – w rekordowym czasie!
- Wydajny czujnik z wbudowaną funkcją analizy prędkości maksymalnej
- Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne i niezawodność dzięki HDDM+ z technologią Multi-Echo
- Jeden czujnik do analizy pól i danych pomiarowych
- Łatwa parametryzacja i możliwość dopasowania do zmieniającego się otoczenia
- Wygodna i łatwa diagnostyka przy użyciu serwera WWW
Pomiar laserowy bez kompromisów – precyzyjny, szybki i niezawodny
- Precyzyjny pomiar, nawet przy bardzo ciemnych lub połyskujących obiektach
- Duża rozdzielczość kątowa zapewniająca dużą gęstość punktów pomiarowych
- Pomiar z wysoką prędkości i rozdzielczością 600 Hz oraz szybkie przesyłanie danych w standardzie Gigabit Ethernet
- Synchronizacja urządzeń bez wzajemnego wpływu
- Przyłącza M12 przeznaczone do zastosowań przemysłowych
Inteligentna analiza pola i wyprowadzanie danych pomiarowych w pojedynczym urządzeniu
- Duży zakres detekcji: od 0,05 m do maksymalnie 25 m
- Niewielkie zużycie prądu (standardowo: 4 W)
- Błyskawiczne uruchomienie i konfiguracja za pomocą interfejsu USB i Ethernet
- Inteligentna analiza pola i wyprowadzanie danych pomiarowych w pojedynczym urządzeniu
- Wytrzymała i zgodna ze standardem branżowym konstrukcja o stopniu ochrony sięgającym IP 67
Kompaktowy. Ekonomiczny. Niezawodny.
- Szybkie przesyłanie danych pomiarowych za pośrednictwem interfejsu sieci Ethernet
- Zakres roboczy do 10 m ze skupionym kątem otwarcia
- Pomiar odległości z dokładną rozdzielczością kątową i technologią HDDM+
- Konfiguracja za pomocą SOPAS ET i standardowego telegramu
- Kompaktowa, lekka obudowa z tworzywa sztucznego
- Niewielkie zużycie prądu
Bezpieczeństwo i skuteczność wykrywania
- Czujnik cechujący się niezwykle kompaktowymi wymiarami, lekkością i oszczędnością
- Analiza pola przy użyciu inteligentnych algorytmów programowych
- Interfejs parametryzacji wbudowanego urządzenia dostępny z boku
- Niski pobór mocy (typowo 4 W)
- Tylko model TiM3xxS: certyfikowany zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE i normą DIN EN ISO 13849-1:2015
Niezawodne i precyzyjne, także przy dużych odległościach
- Wydajny i skuteczny skaner laserowy 2D o zakresie pomiarowym do 80 m
- Doskonała wydajność nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach pogodowych przy wykorzystaniu technologii Multi-Echo
- Kompaktowa obudowa IP 67 i wbudowana grzałka w urządzeniach do pracy na wolnym powietrzu
- Niski pobór mocy
- Szybkie przetwarzanie sygnałów
- Wiele wejść i wyjść
- Możliwe synchronizowanie kilku czujników
Niezawodny i anonimowy pomiar odległości
- Bezkontaktowe zliczanie osób oraz obiektów, jak również pomiar odległości pomiędzy osobami lub obiektami na jednym obszarze
- Bezproblemowe ustawianie oraz adaptacja wartości granicznych ostrzeżeń
- Sygnalizacja przekroczenia za pośrednictwem wyjścia cyfrowego lub też interfejsu Ethernet
- Ustalanie anonimowych obiektów na postawie klastrów odstępu
Prosta ochrona przed kolizjami
- Niedrogi skaner detekcyjny
- Analiza pól na podstawie inteligentnych algorytmów
- Złącze parametryzacji dostępne od przodu przy zamontowanym urządzeniu
Określenie pozycji i nawigacja także w bardzo trudnych warunkach
- Zintegrowana funkcja analizy danych, umożliwiająca określenie pozycji odbłyśników
- Duży zakres roboczy w przypadku odbłyśników (30 m), obiektów o 10-procentowej remisji (18 m) i konturów pomieszczenia (50 m)
- Szeroki kąt rejestracji
- Wysoka częstotliwość skanowania z niewielką rozdzielczością kątową w przypadku odbłyśników
- Bardzo duża odporność na różne temperatury dzięki zintegrowanemu ogrzewaniu i stopniowi ochrony IP 65 / IP 67
Certyfikowane lasery pomiarowe – inteligentne bezpieczeństwo
- Jedyny skaner laserowy 2D na rynku z certyfikatem VdS (niemiecki certyfikat bezpieczeństwa)
- Najwyższa klasa „C” i klasa środowiskowa II lub IVa
- Elastyczne przyłącze DC 9 V – 30 V
- 2 izolowane przekaźniki (alarm) i jedno wyjście manipulacyjne
- Duży zasięg detekcji wynoszący 20 m, w poziomie i pionie
- Maks. 10 dowolnie definiowanych pól monitorowania, inteligentne algorytmy analityczne
- Certyfikowane menu do szybkiego uruchomienia
- Na zamówienie dostępny w 200 kolorach RAL
Precyzyjna nawigacja laserowa zapewniająca ekonomiczność
- Nawigacja w trybie mieszanym
- Duży zasięg: do 70 m w przypadku zastosowania odbłyśników (do 35 m w przypadku czarnych celów)
- Wysoka własna moc obliczeniowa i indywidualna konfiguracja pojazdów transportowych bez kierowcy
- Pomiary, nawigacja i ustalanie pozycji z najwyższą precyzją już przy trzech widocznych odbłyśnikach
- Rozdzielczość kątowa do 0,1 stopnia
- Nawigacja, dane pomieszczeń i konturów, znaczniki odblaskowe, pozycja kątowa i/lub rejestrowanie danych surowych
Wydajny skaner laserowy dużego zasięgu do zastosowań na zewnątrz
- Duży zasięg nawet na ciemnych powierzchniach
- Wysoka rozdzielczość kątowa do 0,0625 stopnia
- Wysoka odporność na światło słoneczne
- Synchroniczne nadzorowanie maks. sześciu różnych pól
- Mała średnica plamki laserowej nawet przy dużych odległościach
Urządzenia laserowe o dużym zasięgu, stosowane w wymagających obszarach przemysłowych
- Duży zasięg nawet na ciemnych powierzchniach
- Bezpieczna dla oczu technika laserowa
- Wysoka rozdzielczość kątowa do 0,125 stopnia
- Wysoka odporność na światło słoneczne i inne źródła światła podczerwonego
- Synchroniczne monitorowanie maks. czterech dowolnie zdefiniowanych pól
- Przesyłanie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym przez interfejs Ethernet
- Pozbawione luk skanowanie jednorodną plamką lasera w pełnym zakresie 360 stopni
Kompaktowe i ekonomiczne, sprawdzające się także w trudnych warunkach
- Wydajne i niedrogie czujniki 2D LiDAR o zakresach pomiarowych do 50 m
- Doskonała wydajność w każdej pogodzie przy wykorzystaniu technologii Multi-Echo i inteligentnych algorytmów
- Wytrzymała i kompaktowa obudowa w standardzie IP 67, z wbudowaną grzałką, do temperatur od –40°C do +60°C
- Dostępne warianty do zastosowań związanych z ochroną z wyjściami przekaźnikowymi i certyfikacją VdS
- Przesyłanie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym przez złącze Ethernet
- Możliwość zwiększenia liczby wyjść cyfrowych przy użyciu zewnętrznych modułów CAN