Make it move
Wyjdź z klatki. Uwolnij produkcję od balastu. W wielu obszarach przemysłu odejście od statycznych i zainstalowanych na stałe zastosowań zrobotyzowanych stanowi małą rewolucję. Możliwości zastosowania jednostek mobilnych zapewniają elastyczność, a tym samym również szczuplejsze procesy produkcji.
Elastyczna produkcja

Wytwarzanie produktów projektowanych indywidualnie to ważny czynnik napędowy w elastycznej produkcji. Wymaga to jednakże dostosowania robotów mobilnych w sposób elastyczny do zmieniających się wariantów produktu. W związku z tym do zadań inteligentnych czujników należy również dokładna lokalizacja przedmiotów obrabianych na stanowisku pracy lub też wkładanie do maszyny. Czujniki stanowią również element o decydującym znaczeniu podczas manewrowania robota na linii produkcyjnej.
Współpraca na równych prawach – człowiek i mobilny robot

Ludzie i roboty mobilne poruszają się razem na obszarze produkcji. To stwarza naturalne ryzyko. Aby ta współpraca przebiegała płynnie oraz bez wypadków, firma SICK oferuje odpowiednie koncepcje bezpieczeństwa. Chętnie Państwu doradzimy i zawsze pomożemy w utrzymaniu produkcji na aktualnym poziomie.
Transport z punktu A do punktu B: lokalizacja, nawigacja i mapowanie

Konieczna jest wiedza, gdzie robot mobilny aktualnie się znajduje i w jaki sposób porusza się w pomieszczeniu. W tym celu konieczna jest niezawodna lokalizacja, aby możliwe było utrzymanie płynności procesów. Zawsze chodzi przy tym o perfekcyjną współpracę poszczególnych dziedzin, takich jak mapowanie, lokalizacja i nawigacja.
Wydajność, bezpieczeństwo i efektywność ekonomiczna: odpowiednie rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa

Aby zapewnić optymalną równowagę pomiędzy wydajnością produkcji, bezpieczeństwem oraz efektywnością ekonomiczną, w przypadku każdego robota należy przeprowadzić indywidualną analizę zagrożeń oraz ocenę ryzyka. Im wyższe jest ryzyko dla człowieka oraz infrastruktury, tym wyższe są wymagania stawiane stosowanemu systemowi sterowania. Odpowiednie do ustalonych wymagań minimalnych każdego robota można wyposażyć w dokładnie dostosowane rozwiązanie oparte na czujnikach z naszej kompleksowej oferty urządzeń bezpieczeństwa.
Wszystko w ruchu: wyzwania związane z mobilnością

Ruch stanowi wyzwanie. Nie tylko dlatego, że wszystko odbywa się w przestrzeni trójwymiarowej, lecz również dlatego, że konieczne jest sprostanie wielu krytycznym wpływom otoczenia, takim jak wibracje, uderzenia, brud i tym podobne. Również zmieniające się warunki oświetlenia, warunki otoczenia oraz podlegające ciągłym zmianom scenariusze stanowią wyzwanie dla mobilności.
Miejsce w robotach mobilnych

Najwyższa precyzja: prawidłowe parkowanie

Zarówno w przypadku ładowania w stacjach dokujących, jak również podczas zajmowania wyznaczonej pozycji w obrębie produkcji chodzi o precyzję – jak na przykład podczas podjeżdżania do przenośnika rolkowego. Im szybciej robot mobilny zajmie swoje miejsce, tym bardziej efektywny jest cały proces.
Wysoce precyzyjne systemy sprzężenia zwrotnegoZabezpieczenie obszaru zagrożenia podczas parkowania pojazdu transportowego bez kierowcy za pomocą systemu bezpieczeństwa Safe Portal Niezawodne wykrywanie pozycji docelowych w celu mutingu pola ochronnegoWykrywanie i ustalanie pozycji odbierania palet za pomocą aplikacjiNiezależnie od powierzchni parkowanie z wykorzystaniem czujników ultradźwiękowychBardzo dokładne pozycjonowanie podczas parkowania przy użyciu dalmierzy średniego zasięgu