Rozwiązania oparte na czujnikach do mobilnych robotów serwisowych

Move on

Mobile service robots
Mobile service robots

Roboty zdejmują nam ciężar z barków. Odnosi się to nie tylko do przysłowiowego odciążenia w przypadku ciężkich prac oraz przemieszczania dużych ładunków. Mobilne roboty serwisowe wchodzą coraz głębiej również w nasze życie codzienne. Czyszczą i dezynfekują, obsługują i zapewniają komunikację. Na przykład roboty czyszczące wykonują prace zarówno w otoczeniu przemysłowym, jak również w przestrzeni publicznej – w hotelach i supermarketach. Roboty dezynfekujące wykonują swe ważne zadania na lotniskach, w szpitalach, szkołach lub na uniwersytetach – po prostu wszędzie tam, gdzie mogą pojawiać się duże skupiska ludzi. Zaś roboty serwisowe zdobywają właśnie, ze względu na swe wszechstronne usługi, coraz więcej nowych obszarów, jak na przykład podczas obsługi w restauracjach lub udzielania informacji.

 
Zwłaszcza w takich wrażliwych obszarach, których następuje spotkanie człowieka z maszynami, na pierwszym miejscu znajduje się bezpieczeństwo ludzi. Ruch robota musi być w każdym momencie możliwy do opanowania w stu procentach. Czujniki firmy SICK doskonale radzą sobie z tym wyzwaniem. Użytkownicy mogą przy tym zdać się na duże doświadczenie, jakie zgromadziliśmy w ciągu wielu lat pracy nad systemami samojezdnymi oraz ochroną przed kolizją. Nasze czujniki mirzą i bezpośrednio oceniają, oferując w ten sposób największy możliwy poziom bezpieczeństwa.
 

Zabezpieczanie i lokalizacja profesjonalnych robotów serwisowych w restauracji

Szczegóły rozwiązania

Zabezpieczanie robotów czyszczących w supermarkecie

Szczegóły rozwiązania

Zabezpieczanie robotów serwisowych na lotniskach 

Szczegóły rozwiązania

Automatyczny załadunek bagażu na statkach wycieczkowych 

 

Identyfikacja wózków medycznych przed transportem w szpitalu

Szczegóły rozwiązania

 

Zabezpieczanie i lokalizacja robotów dezynfekujących w szpitalu

Szczegóły rozwiązania