Kontakt
Opinia

Prowadzenie po torze i lokalizacja rastrowa
OLS

Czujnik do optycznego prowadzenia po torze

Twoje korzyści

  • Wytrzymały i dokładny, odporny na światło zewnętrzne, zabrudzenia lub uszkodzone miejsca
  • Niezależność od materiału podłoża i koloru podłoża
  • Łatwe układanie toru i zmiana trasy poprzez naklejenie dostępnych w handlu taśm klejących
  • Możliwe niewielkie promienie skrętu do 0,5 m
  • Duże pole odczytu umożliwiające elastyczne układanie toru (rozgałęzienia, łączenia torów)
  • Odczyt kodów kreskowych pozwala na przesyłanie informacji o trasie lub poleceń związanych z jazdą, a także ułatwia kierowanie pojazdem
  • Niewielki koszt w porównaniu z kamerą
  • Niskie koszty instalacji

Przegląd

Czujnik do optycznego prowadzenia po torze

OLS to czujnik do prowadzenia po torze, działający w oparciu o zjawisko luminescencji. Dostępne w sprzedaży, luminescencyjne taśmy klejące, są wykrywane przez czujnik niezależnie od tła, zabrudzenia lub uszkodzonych miejsc. Czujnik niezawodnie sygnalizuje odchylenie od środka toru. Dzięki zastosowaniu taśm klejących tory mogą być elastycznie układane nawet przy niewielkich promieniach skrętu do 0,5 m. Czujnik OLS oferuje ponadto możliwość odczytu kodów 1D w trakcie przejazdu i tym samym przesyłanie informacji o trasie lub poleceń związanych z jazdą. Interfejsy CANopen, RS-485, IO-Link lub Ethernet z wbudowanym serwerem WWW umożliwiają łatwą instalację i uruchomienie. Czujnik OLS to niedrogie rozwiązanie do prowadzenia po torze, wyróżniające się wytrzymałością i elastycznością.

Przegląd
  • Detekcja luminescencyjnych taśm klejących
  • Bardzo wysoki stosunek sygnału do szumu tła (~1:1000)
  • Pole odczytu o wielkości 180 mm (możliwość odczytu 3 torów)
  • Wysłanie informacji o odchyleniu od środka toru, szerokości toru i odczyt kodów kreskowych
  • Odporny na światło zewnętrzne, zabrudzenia i kurz
  • Kompensacja uszkodzonych miejsc
  • Dokładność: ± 1 mm
  • CANopen, RS-485 lub TCP/IP lub IO-Link

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Niezawodne wykrywanie toru

Niezawodne rozwiązanie dzięki luminescencji

Optyczny czujnik prowadzenia po torze OLS, oparty na zasadzie luminescencji, oferuje większą wytrzymałość. Czujnik OLS może być używany z jednym i tym samym torem niezależnie od podłoża i stabilnie wykrywa zabrudzenia lub lekkie uszkodzenia. Zmniejsza to koszty konserwacji i skraca czas przestoju pojazdów.

Wytrzymały czujnik prowadzenia po torze wykrywa tor nawet w przypadku niewielkiego uszkodzenia lub zanieczyszczenia.

Czujnik OLS wykrywa tor stabilnie i niezawodnie, niezależnie od podłoża.

Niezawodne wykrywanie toru, odporność na zabrudzenia i uszkodzenia – czujnik OLS oferuje większe bezpieczeństwo procesów dzięki technologii luminescencji.

Pełna elastyczność

Elastyczne prowadzenie po torze dzięki dużemu polu odczytu i funkcji odczytu kodów 1D.

Ze względu na duże pole odczytu o wielkości 180 mm, czujnik OLS pozwala stabilnie pokonywać zakręty nawet przy dużych prędkościach i małych promieniach. Czujnik odczytuje do trzech torów nawet podczas rozgałęzienia lub łączenia torów. Funkcja odczytu kodów 1D umożliwia pozycjonowanie na podstawie punktów orientacyjnych lub przesyłanie poleceń dotyczących trasy.
Czujnik OLS odczytuje do trzech torów jednocześnie i wyświetla punkt centralny toru oraz jego szerokość. Można również prawidłowo wykrywać odgałęzienia toru lub połączenia kilku torów.
Czujnik bez problemów odczytuje kody 1D podczas przejazdu i przesyła czterocyfrową wartość liczbową w danych procesu do sterownika. Dodatkowe transpondery RFID nie są już więc potrzebne.

Pełna elastyczność w prowadzeniu po torze dzięki dużemu polu odczytu, jednoczesne rejestrowanie do trzech torów oraz funkcja odczytu kodów 1D sprawiają, że kolejne punkty orientacyjne stają się zbędne i oszczędzają czas potrzebny na prowadzenie po trasie.

Aplikacje

Pliki do pobrania

TOP