Kontakt
Opinia

Prowadzenie po torze i lokalizacja rastrowa
MLS

Czujnik do magnetycznego prowadzenia po torze

Twoje korzyści

  • Wytrzymała obudowa aluminiowa
  • Łatwy montaż: kompaktowa korpus i różne zakresy pomiarowe
  • Szybkie uruchomienie bez konieczności ustawiania. Opcjonalne ustawianie i wizualizacja za pomocą interfejsu użytkownika.
  • Duży prześwit: możliwość zainstalowania w odległości od 10 mm do 70 mm od taśmy magnetycznej
  • Pewne wykrywanie toru i odróżnianie maksymalnie 3 torów dla skrzyżowań i łączonych torów
  • Kontrola siły magnesu toru prowadzącego
  • Łatwe i niezawodne wykrywanie znaczników poleceń (STOP, MERGE, SPEED CHANGE)
  • Wsparcie nawigacji pojazdu przez zintegrowaną, inercyjną jednostkę pomiarową

Przegląd

Czujnik do magnetycznego prowadzenia po torze

MLS to czujnik magnetyczny do prowadzania po torze, umożliwiający kierowanie pojazdami i wózkami samojezdnymi. Podczas kierowania czujnik jest ustawiany na środku toru magnetycznego. Informacje o położeniu czujnika są przesyłane do sterownika pojazdu przez interfejs CANopen. Czujnik pewnie odróżnia nawet trzy tory. Dzięki temu pojazd lub wózek może bez problemów poruszać się po rozgałęziających się i łączonych torach. Czujnik MLS zapewnia dużą swobodę przy wyborze taśmy magnetycznej i jest dostępny w różnych wersjach o różnych zakresach detekcji. Gwarantuje to wysoką elastyczność podczas projektowania i doposażania.
Z boku obok toru można umieścić znaczniki magnetyczne dla kolejnych poleceń dla pojazdu. Zintegrowana, inercyjna jednostka pomiarowa wspiera nawigację pojazdu za pomocą informacji o położeniu czujnika.

Przegląd
  • Detekcja linii magnetycznych do prowadzenia po torze
  • Wykrywanie zwrotnic: maks. 3 tory jednocześnie
  • Rozdzielczość 1 mm, dokładność powtarzalności 1 mm
  • Interfejs CANopen
  • Wykrywanie znaczników sterujących
  • IP65, IP67, IP68
  • Warianty cechujące się zakresem pomiarowym od 100 mm do 1000 mm
  • Zintegrowana, inercyjna jednostka pomiarowa

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Aplikacje

Pliki do pobrania

TOP