Kontakt
Opinia

Prowadzenie po torze i lokalizacja rastrowa

Skuteczne rozwiązania do lokalizacji dla pojazdów transportowych bez kierowcy

Prowadzenie po torze i lokalizacja rastrowa to proste formy lokalizacji pojazdów transportowych bez kierowcy. W przypadku prowadzenia po torze czujnik wykrywa tor optyczny lub magnetyczny i przekazuje informacje o odchyleniu pozycji od toru. W przypadku lokalizacji rastrowej czujnik rejestruje kody 2D, które są naniesione na podłodze w formie rastra, i przesyła dane dotyczące pozycji do układu sterowania pojazdu.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 3 z 3

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów OLS
Czujnik do optycznego prowadzenia po torze
  • Detekcja luminescencyjnych taśm klejących
  • Bardzo wysoki stosunek sygnału do szumu tła (~1:1000)
  • Pole odczytu o wielkości 180 mm (możliwość odczytu 3 torów)
  • Wysłanie informacji o odchyleniu od środka toru, szerokości toru i odczyt kodów kreskowych
  • Odporny na światło zewnętrzne, zabrudzenia i kurz
  • Kompensacja uszkodzonych miejsc
  • Dokładność: ± 1 mm
  • CANopen, RS-485 lub TCP/IP lub IO-Link
Rodzina produktów MLS
Czujnik do magnetycznego prowadzenia po torze
  • Detekcja linii magnetycznych do prowadzenia po torze
  • Wykrywanie zwrotnic: maks. 3 tory jednocześnie
  • Rozdzielczość 1 mm, dokładność powtórzeń 1 mm
  • Interfejs CANopen
  • Wykrywanie znaczników sterujących
  • IP 65, IP 67, IP 68
  • Temperatura otoczenia –20°C ... +70°C
  • Warianty cechujące się zakresem pomiarowym od 100 mm do 1000 mm
Rodzina produktów GLS6
Lokalizacja rastrowa, która ma to coś
  • Autofokus umożliwiający odczyt z różnych odległości od 70 mm do 500 mm
  • Niezawodny odczyt kodów Data Matrix i QR
  • Kompaktowa obudowa z obrotowym zespołem wtykowym
  • Wbudowany pomiar kąta jako wskaźnik położenia przy montażu
  • Karta pamięci microSD do zapisu parametrów
  • Duża odporność na światło zewnętrzne

Wynik 1 - 3 z 3

TOP