Kontakt
Opinia

Lokalizacja LiDAR

Rozwiązania lokalizacyjne oparte na technologii LiDAR

Oferowane przez firmę SICK rozwiązania lokalizacyjne LiDAR umożliwiają określanie pozycji platform mobilnych na podstawie naturalnych konturów otoczenia. Rozwiązania te można elastycznie dopasować do danego zastosowania. Szeroka gama czujników i jednostek obliczeniowych firmy SICK zapewnia skalowalność i modułowość rozwiązania lokalizacyjnego.

Wyniki

Wynik 1 - 2 z 2

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów LiDAR-LOC
Modułowa lokalizacja LiDAR na podstawie konturów naturalnych
  • Ustalanie położenia dla wszystkich rodzajów i wielkości platform mobilnych
  • Duża dokładność pozycjonowania wynosząca ± 30 mm
  • Rozpoznawanie konturów z kątem skanowania do 360°
  • Rozdzielczość lokalizacji na poziomie 1 mm
  • Częstotliwość aktualizacji 33 Hz
  • Łatwa obsługa dzięki nowoczesnemu interfejsowi użytkownika (przeglądarka internetowa) i integracji ROS
Rodzina produktów NAV-LOC
Precyzyjna lokalizacja oparta na naturalnych punktach orientacyjnych
  • Rozpoznawanie konturów z kątem skanowania do 360°
  • Zintegrowana analiza danych konturów
  • Precyzyjne ustalanie pozycji
  • Duża powtarzalność pozycji
  • Precyzyjne odległości wynikające z dużej rozdzielczości kątowej
  • Częstotliwość aktualizacji 8 Hz
  • Łatwa obsługa dzięki nowoczesnemu interfejsowi użytkownika (przeglądarka)

Wynik 1 - 2 z 2

TOP