Przegląd
Lokalizacja rastrowa, która ma to coś
Seria produktów GLS6 obejmuje kompaktowe czujniki do lokalizacji pojazdów transportowych bez kierowcy (FTF). Czujniki rejestrują niezawodnie kody Data Matrix lub etykiety z kodem QR, które są naniesione na podłożu w formie rastra w celu umożliwienia orientacji pojazdów transportowych bez kierowcy, i przesyła odpowiednie dane dotyczące pozycji do układu sterowania pojazdu. Duże prędkości jazdy nie stanowią przy tym dla GLS6 problemu. GLS6 zapewnia bezbłędną lokalizację nawet na zabrudzonym podłożu, a z uwagi na kompaktową konstrukcję zmieści się nawet w najmniejszych pojazdach transportowych bez kierowcy. Dzięki możliwej do wyboru funkcji zmiennego ogniskowania lub autofokusu takie rozwiązanie do lokalizacji działa niezależnie od wielkości prześwitu. Wbudowany wskaźnik położenia sprawia, że jego montaż jest dziecinnie prosty. A kopia zapasowa parametrów zapewnia stabilność procesu w przypadku wymiany urządzenia.
Przegląd
- Zmienne odległości odczytu od 50 mm do 500 mm
- Odczyt kodów Data Matrix oraz etykiet z kodem QR
- Kompaktowa obudowa z obrotowym modułem wtykowym lub też moduł wtykowy z elastycznym prowadzeniem kabla
- Wbudowany pomiar kąta jako wskaźnik położenia przy montażu
- Niezawodna, łatwa do wykonania kopia zapasowa parametrów
- Odporny na światło zewnętrzne