Lokalizacja LiDAR
NAV-LOC

Precyzyjna lokalizacja oparta na naturalnych punktach orientacyjnych

Twoje korzyści

  • Precyzyjne i szybkie skanowanie otoczenia umożliwia każdorazowo jednoczesne ustalenie bieżącej pozycji i kąta orientacji pojazdu
  • Lokalizacja na podstawie naturalnych konturów: brak konieczności stosowania odbłyśników
  • Zainstalowany w systemie NAV-LOC układ przetwarzania danych odciąża komputer pojazdu
  • Tworzy podstawę dla wydajnej nawigacji pojazdów, efektywnego monitorowania pojazdów oraz ekonomicznego zarządzenia flotą

Przegląd

Precyzyjna lokalizacja oparta na naturalnych punktach orientacyjnych

Lokalizacja wyróżniającą NAV-LOC jest pojazdów oparta na naturalnych konturach otoczenia. Czujnik 2D LiDAR dostarcza w tym celu precyzyjnych danych skanowania, które są przetwarzane w CPU SIM2000ST firmy SICK przy użyciu inteligentnego algorytmu. Dzięki temu NAV-LOC dostarcza zawsze aktualnych danych na temat pozycji oraz kąta orientacji pojazdu bez konieczności stosowania dodatkowych odbłyśników.

Dokładne określanie pozycji platform mobilnych oraz wózków samojezdnych za pomocą systemu NAV-LOC zapewnia dobre podstawy do opracowania nawigacji pojazdów.

Przegląd
  • Rozpoznawanie konturów z kątem skanowania do 360°
  • Zintegrowana analiza danych konturów
  • Precyzyjne ustalanie pozycji
  • Duża powtarzalność pozycji
  • Precyzyjne odległości wynikające z dużej rozdzielczości kątowej
  • Częstotliwość aktualizacji 8 Hz
  • Łatwa obsługa dzięki nowoczesnemu interfejsowi użytkownika (przeglądarka)

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Rozdzielczość lokalizacji1 mm
    Dokładność

    Pomiar pozycji, typ. 30 mm

    Kąt kierunku, standardowo 0,1° ... 0,4°

    Pomiar pozycji, typ. 35 mm

    Rozdzielczość kątowa0,001°
    Obsługiwane produkty

    NAV245-10100

    SIM2000-0A20A00

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania