Przegląd
Pozycjonowanie we współpracy z sieciami przemysłowymi
Liniowe czujniki pomiarowe firmy SICK potrafią jednoznacznie pozycjonować na drogach przemieszczenia do 10 km – wzdłuż linii prostej lub krzywej. Czujnik OLM200 łączy najwyższą precyzję i wysokie prędkości przesuwania z interfejsami umożliwiającymi połączenie z sieciami przemysłowymi. Wiele innych detali sprawia, że rodzina produktów OLM200 może uchodzić za wzór w dziedzinie pozycjonowania liniowego na podstawie taśmy z kodem kreskowym. Dane określające pozycję z dokładnością do 0,15 mm, informacje o prędkości oraz dane diagnostyczne gwarantują efektywne i niezawodne działanie systemu. Czujnik wyposażony w wytrzymałą obudowę z magnezu ma inteligentną konstrukcję, która uwzględnia kąty niezbędne do wycelowania czujnika. W przeciwieństwie do tradycyjnych czujników wystarcza tu wyregulowanie położenia na jednej osi. Ponadto OLM200 jest wyposażony w podświetlenie diodowe. Całkowity brak części ruchomych sprawia, że wyróżnia się on wysoką trwałością użytkową i wytrzymałością – nawet w najbardziej wymagającym otoczeniu.
Przegląd
- Wysoce precyzyjny, wizyjny system pozycjonowania na podstawie kodu kreskowego
- Możliwe prędkości przesuwania do 7 m/s
- Technologia wizyjna, niepowodująca zużycia i niewymagająca konserwacji
- Regulowana rozdzielczość do 0,1 mm
- Udostępnianie danych o pozycji i prędkości, a także generowanie komunikatów ostrzegawczych przy użyciu interfejsów sieci przemysłowej
- Duży zakres temperatur roboczych od –30 °C do +60 °C