Rozwiązania procesowe
MCS300P HW

Symultaniczne monitorowanie procesu maks. 6 składników pomiarowych

Twoje korzyści

  • Niedroga, automatyczna kalibracja bez gazów wzorcowych
  • Łatwy monitoring zdalny i zdalna konserwacja dzięki podłączeniu do istniejących sieci
  • Automatyczne sterowanie kompletnym systemem pomiarów i poboru
  • Nie wymaga dużych nakładów na konserwację, niezawodny dzięki pomiarom na gorąco
  • W zestawieniu z sondą probierczą SCP3000 możliwe zastosowanie również do pomiarów w warunkach silnego zapylenia i w wysokich temperaturach
  • Krótki czas reakcji dzięki wysokiemu natężeniu przepływu gazów

Przegląd

Symultaniczne monitorowanie procesu maks. 6 składników pomiarowych

MCS300P HW jest ekstrakcyjnym systemem analitycznym do pomiarów gazów w wysokich temperaturach. Rejestruje składniki aktywne w podczerwieni lub w świetle widzialnym, ze zmiennymi zakresami pomiarowymi do monitorowania i regulacji procesów spalania oraz instalacji oczyszczania spalin. Dzięki podgrzewanym komponentom systemu unika się spadków temperatury poniżej punktu rosy dla wody i kwasów. Skutkiem są niskie nakłady na konserwację, wysoka niezawodność i długotrwała stabilność systemu, również w trudnych, ciężkich warunkach eksploatacji. Dzięki automatycznemu urządzeniu kalibrującemu, innowacyjnej koncepcji obsługi i nowoczesnym protokołom komunikacyjnym MCS300P HW można szybko i łatwo włączyć w lokalny system sterowania procesem.

Przegląd
  • Symultaniczny pomiar maks. 6 składników i O2
  • Monitorowanie strumienia i rejestracja ciśnienia gazu mierzonego
  • Temperatura elementów systemu do 200°C
  • Automatyczne przełączenie do 3 punktów pomiarowych (opcjonalnie)
  • Automatyczna regulacja punktu zerowego i punktu odniesienia
  • Zintegrowane urządzenie kalibrujące bez gazu wzorcowego (opcja)
  • Zaawansowana obsługa za pośrednictwem komputera i oprogramowania SOPAS ET
  • Elastyczny system modułowy I/O

Części zamienne

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

  • System

    System

    Wielkości pomiaroweCO, CO2, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, SO2, O2
    Metody pomiaroweKorelacja filtrów interferencyjnych, Korelacja filtrów gazu, Czujnik na bazie dwutlenku cyrkonu
    Przepływ gazu
    150 l/h ... 800 l/h
    Zakresy pomiarowe
    CO0 ... 800 ppm / 0 ... 5 Vol.-%
    CO20 ... 20 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    HCl0 ... 700 ppm / 0 ... 12.000 ppm
    H2O0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 60 Vol.-%
    NH30 ... 550 ppm / 0 ... 5.000 ppm
    NO0 ... 750 ppm / 0 ... 15.000 ppm
    NO20 ... 500 ppm / 0 ... 4.000 ppm
    N2O0 ... 500 ppm / 0 ... 7.500 ppm
    O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 200 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    Inne zakresy pomiarowe i składniki na zapytanie
    2 zakresy pomiarowe dla każdego składnika
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 150 s
    Zależnie od typu i długości przewodu gazu mierzonego
    Dryft punktu zerowego
    IR< 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Granica detekcji
    ≤ 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Temperatura procesu
    ≤ +1.300 °C
    Zależnie od sondy probierczej
    Temperatura mierzonego gazu
    ≤ +220 °C
    Ciśnienie procesu
    800 hPa ... 1.200 hPa
    Temperatura otoczenia
    +5 °C ... +35 °C
    Zmienność temperatury maks. ± 10 C/h
    Z urządzeniem chłodzącym+5 °C ... +45 °C
    Zmienność temperatury maks. ±10°C/h; inne temperatury na zapytanie
    Wilgotność otoczenia
    ≤ 80 %
    Bez kondensacji
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP43
    Wyjścia analogowe2 Wyjścia:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Z separacją galwaniczną; dodatkowe wyjścia przy zastosowaniu modułów I/O (opcja)
    Wejścia analogowe2 Wejścia:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Z separacją galwaniczną; dodatkowe wejścia przy zastosowaniu modułów I/O (opcja)
    Wyjścia dwustanowe

    3 styki bezpotencjałowe:
    Dodatkowe wyjścia przy zastosowaniu modułów I/O

    2 Przekaźnik mocy:
    Z separacją galwaniczną; dodatkowe wyjścia przy zastosowaniu modułów I/O (opcja)

    Wejścia dwustanowe2 styki bezpotencjałowe:
    Dodatkowe wejścia przy zastosowaniu modułów I/O
    Modbus
    Rodzaj wbudowaniaTCP
    Ethernet
    FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET lub serwerem OPC
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    Diody LED sygnalizujące stan: „Zasilanie”, „Zakłócenie” i „Konieczna konserwacja”
    WprowadzaniePrzyciski funkcyjne
    Obsługa

    Za pomocą modułu sterującego w analizatorze

    Dwa poziomy obsługi, jeden chroniony hasłem

    Programy do sterowania systemem właściwe dla danego zastosowania

    Przy użyciu oprogramowania SOPAS ET

    WersjaSzafa z blachy stalowej
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    800 mm x 2.160 mm x 600 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    ≤ 300 kg
    Zasilanie
    NapięcieW zależności od wersji urządzenia
    Funkcje korekcji

    Kompensacja czułości skrośnej do 6 wielkości zakłócających

    Wewnętrzny zespół kalibrujący (opcja)

    Funkcje kontroliAutomatyczny cykl kontroli punktu zerowego i punktu odniesienia
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania