Rozwiązania procesowe

Przyszłościowe rozwiązania do pomiarów procesowych

Zależnie od technologii produkcji, procesy i instalacje przemysłowe, a tym samym zadania pomiarowe i wymagania związane z procesem, są bardzo zróżnicowane. SICK oferuje rozwiązania i kompletne systemy, bazujące na bogatym doświadczeniu w dziedzinie urządzeń do pomiarów procesowych.

Wyniki

Symultaniczne monitorowanie procesu maks. 6 składników pomiarowych
  • Symultaniczny pomiar maks. 6 składników i O2
  • Monitorowanie strumienia i rejestracja ciśnienia gazu mierzonego
  • Temperatura elementów systemu do 200°C
  • Automatyczne przełączenie do 3 punktów pomiarowych (opcjonalnie)
  • Automatyczna regulacja punktu zerowego i punktu odniesienia
  • Zintegrowane urządzenie kalibrujące bez gazu wzorcowego (opcja)
  • Zaawansowana obsługa za pośrednictwem komputera i oprogramowania SOPAS ET
  • Elastyczny system modułowy I/O