Kontakt
Opinia

Rozwiązania CEMS
SMC9021F

Online monitoring of volatile organic compound (VOC) emissions

Twoje korzyści

  • The control panel can be installed remotely to the central control console (GMS811)
  • Ethernet interface allows for remote operation and diagnosis
  • Modular design for easy maintenance
  • Low H2 consumption of 30 ml per minute
  • Dual gas bottle switching device available as option for easy replacement of gas bottles
  • An H2 leak alarm is installed within the cabinet to ensure safe operation

Przegląd

Online monitoring of volatile organic compound (VOC) emissions

The SMC9021F system utilizes a flame ionization detector to monitor volatile organic compounds (VOCs). It can be used for emissions monitoring or for monitoring before and after waste gas purification. The product can sample from multiple sources and be scheduled to switch to a certain analysis unit. With a compact design, limited gas consumption, and high up-time, this product can effectively carry out continuous monitoring of VOCs to ensure safe production and detailed knowledge of the state of emissions.

Przegląd
  • Touch-key operation with multi-level password protection
  • Built-in ejector to reduce component wear
  • A pressure module controls airflow into the analysis unit
  • A catalytic device may be internally fitted to purify the gas entering the analyzer
  • Sample gas inlet protected by filter
  • Multiple gas sampling
  • Long maintenance interval of up to 3 months

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

  • System SMC9021F

    System SMC9021F

    Wielkości pomiaroweCorg
    Metody pomiaroweDetekcja płomieniowo-jonizacyjna
    Przepływ gazu
    ≤ 120 l/h
    Zakresy pomiarowe
    Corg0,6 ... 620.000 ppm
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 2,5 s
    Bez przewodu gazu mierzonego
    Dokładność
    ≤ 2 %
    Wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Dryft czułości
    < 3 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na okres międzyobsługowy
    Dryft punktu zerowego
    < 3 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na okres międzyobsługowy
    Dryft punktu odniesienia
    ≤ ± 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na miesiąc
    Granica detekcji
    < 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Temperatura procesu
    ≤ +1.300 °C
    Temperatura mierzonego gazu
    ≤ +230 °C
    Ciśnienie procesu
    –120 hPa ... 120 bar
    Wilgotność gazu procesowego
    Bez kondensacji
    Temperatura otoczenia
    +5 °C ... +40 °C
    Temperatura składowania
    –20 °C ... +70 °C
    Ciśnienie otoczenia
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Wilgotność otoczenia
    ≤ 95 %
    Wilgotność względna, nie powodująca korozji
    Stopień ochrony
    IP65
    Wyjścia analogowe4 Wyjścia:
    0/2/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Wejścia analogowe2 Wejścia:
    0/4 ... 20 mA
    Wejścia dwustanowe8 Wejścia:
    + 42 V
    Inne wejściaDo pomiaru temperatury, ciśnienia, prędkości gazu i stężenia pyłów
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    WprowadzaniePrzyciski funkcyjne
    ObsługaObsługa za pomocą menu przy użyciu wyświetlacza ciekłokrystalicznego i klawiatury foliowej
    Języki menuAngielski
    WersjaSzafa analizatora do użytku wewnątrz pomieszczeń
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    800 mm x 2.200 mm x 800 mm
    Masa
    ≤ 300 kg
    Materiał, mający kontakt z mediumPTFE
    Zasilanie
    Napięcie220 V AC
    Częstotliwość50 Hz
    Pobór prąduZależnie od typu i długości przewodu gazu mierzonego
    Pobór mocyAnalizator: ≤ 450 W
    Przyłącza gazu mierzonego
    Swagelok 8 mm
    Przyłącza gazu pomocniczego
    DN 6/8
    Przyłącza elektryczne

    Czujnik temperatury

    Czujnik ciśnienia

    Czujnik przepływu

    Funkcje korekcjiRegulacja ręczna albo automatyczna za pomocą gazów wzorcowych
    Funkcje kontroliWewnętrzny test punktu zerowego i punktu odniesienia
    Elementy systemu

    Sonda probiercza

    Przewód gazu mierzonego

    Analizator

    Szafa analizatora

    Wbudowany katalizator powietrza spalania i gazu zerowego (opcja)

    Wbudowane elementyPompa eżektorowa
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP