Kontakt
Opinia

Rozwiązania CEMS
SMC9021

A continuous emission monitoring system

Twoje korzyści

  • Rapid condensation technology removes water from gas to minimize loss of SO2
  • Automatic drainage into a liquid storage tank reduces environmental pollution
  • Membrane filter protects the safety of the analysis chamber
  • Compatible with a variety of transmitter signals
  • Can coordinate with the SMC900 data processing system to process collected data
  • Gas lines are thermally insulated so that no condensation occurs during the transport of sample gas

Przegląd

A continuous emission monitoring system

The SMC9021 was designed according to the HJ/T-76-2007; HJ/T-75-2007 standards for use as a continuous emission monitoring system of flue gases. The gas monitor uses the direct extraction method, and the heated filter sampling probe has a connector for automatic back-purging. The sample line self-regulates its temperature. The monitoring system can receive data from a dust analyzer, temperature/pressure transmitters, and flow transmitters and send it via PLC to data processing equipment. The SMC900 data processing unit can convert gas and solid pollutant data into normalized, dry-basis, oxygen reference converted emissions quantities and then transmit them to the environmental protection authorities.

Przegląd
  • The heated sampling probe prevents the flue gas from cooling during the sampling process
  • The sampling probe has back-purge functionality for longer maintenance intervals
  • Supports PLC controlled automatic back-purge, drainage, and calibration to ensure long-term up-time
  • Alarm parameters may be set for temperature, flow rate, and humidity for easy operation of the monitoring system
  • Multiple configurations available (S700 series)
  • Additional measurement capabilities available (oxygen content, dust content, flow rate measurement, etc.)

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

  • System SMC9021

    System SMC9021

    Wielkości pomiaroweCO, CO2, NOx, O2, SO2
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneCO, CO2, NOx, O2, SO2
    Metody pomiaroweSpektroskopia NDIR, Komora elektrochemiczna
    Przepływ gazu
    10 l/min ... 60 l/min
    Zakresy pomiarowe
    CO0 ... 500 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    NO0 ... 500 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    O20 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 500 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    CO0 ... 2.500 mg/m³
    NO0 ... 2.500 mg/m³
    SO20 ... 2.500 mg/m³
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 15 s
    Dokładność
    ≤ ± 1 %
    Wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Dryft czułości
    ≤ ± 1 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Dryft punktu zerowego
    ≤ ± 1 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Dryft punktu odniesienia
    ≤ ± 1 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Granica detekcji
    ≤ 1 %
    Rozdzielczość
    ≤ 1 %
    Temperatura procesu
    ≤ +300 °C
    Ciśnienie procesu
    –100 hPa ... 100 hPa
    Względne
    Temperatura otoczenia
    +5 °C ... +35 °C
    Temperatura składowania
    –20 °C ... +70 °C
    Ciśnienie otoczenia
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Stopień ochrony
    IP40
    Wyjścia analogowe4 Wyjścia:
    4 ... 20 mA
    Wejścia analogoweOpcjonalnie możliwe 2 wejścia
    Wyjścia dwustanoweOpcjonalnie możliwe 4 wyjścia
    Wejścia dwustanoweOpcjonalnie możliwe 4 wejścia
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    800 mm x 2.100 mm x 800 mm
    Masa
    ≤ 300 kg
    Zasilanie
    Napięcie220 V AC
    Częstotliwość50 Hz
    Pobór mocy≤ 2 kW
    Materiały pomocnicze
    Powietrze aparaturowe: ≥ 4 bara≤ 100 l/min
    Podczas płukania zwrotnego
    Przyłącza gazu mierzonego
    Wejście gazu mierzonegoŚrednica 8 mm
    Wyjście spalinŚrednica 14 mm
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Powietrze aparaturoweDN 6/8
    Funkcje korekcjiRegulacja ręczna albo automatyczna za pomocą gazów wzorcowych
    Elementy systemu

    Sonda probiercza

    Przewód gazu mierzonego

    Szafa analizatora

    Zespół przyłączeniowy

    Wbudowane elementy

    Czujnik temperatury

    Czujnik ciśnienia

    Czujnik wilgotności

    Czujnik przepływu

    SMC900

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP