Kontakt
Opinia

Rozwiązania CEMS
SMC900

Data monitoring and control system for continuous emissions monitoring systems

Twoje korzyści

  • Stable operation, real-time data, large storage space, and high-speed data transmission
  • Meets the data requirements of the HJ/T75 and HJ/T76 standards
  • User-friendly interface
  • Real-time monitoring of warning information
  • Supports online changes for component measurement ranges

Przegląd

Data monitoring and control system for continuous emissions monitoring systems

The SMC900 collects, processes, computes, saves, reports, and transmits data. It can transmit data via modem (modem or GPRS) to environmental protection authorities and enables users to carry out remote monitoring and link it into the distributed control system.

Przegląd
  • The system has passed the inspection of the Instrument Testing Center of China's Ministry of Environmental Protection
  • Supports multiple log-in privileges to maintain confidentiality
  • Can generate reports according to user-specified formats

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

  • System SMC-900

    System SMC-900

    Temperatura otoczenia
    +5 °C ... +30 °C
    Zgodność

    HJ/T 75-2007

    HJ/T 76-2007

    System operacyjny

    Microsoft® Windows Server® 2012

    Microsoft® Windows Server® 2012 R2 x64

    Microsoft® Windows Server® (z Hyper-V®)

    VMware® vSphere® 2015

    VMware® vSphere® ESXi

    Red Hat® Enterprise Linux®

    Citrix® XenServer®

    Embedded Virtual Machine Manager (opcjonalnie)

    ProcesorIntel Core I3, 3,7 GHz, 3 MB Cache, 2C/4T, bez Turbo (65 W)
    Częstotliwość i pamięć robocza4 GB UDIMM
    Rozszerzenia we/wy

    Karta Broadcom® NetXtreme® Dual Port Gigabit Ethernet

    Karta Broadcom® NetXtreme® Single Port Gigabit Ethernet

    Karta Intel® Single Port Adapter, karta Gigabit Ethernet

    Karta Intel® Double Port Adapter, Gigabit Ethernet

    Moduły oprogramowania

    Rejestracja danych

    Przetwarzanie danych

    Obliczenia

    Zapis danych

    Raporty dotyczące danych

    Przesyłanie danych

    Elementy systemu

    Specjalne oprogramowanie do przetwarzania danych

    System do rejestrowania i przesyłania danych (sprzęt)

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP