Kontakt
Opinia

Rozwiązania CEMS
SMC222

A Pitot tube flow velocity measuring device

Przegląd

A Pitot tube flow velocity measuring device

The SMC222 series Pitot tube flow velocity measuring device is suitable for measuring the flow of steam, air, and other such mediums. It is especially useful for measuring air flow rate through large-diameter air ducts. It’s reliability, simple structure, and low cost make it the ideal flow monitoring meter for industrial boiler gas emissions online monitoring systems.

Przegląd
  • Provides users with a standard 4 ... 20 mA output proportional to the flow rate

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych
    OpisPrzyrządy pomiarowe do pomiaru prędkości przepływu
    Wielkości pomiarowePrędkość gazu
    Temperatura procesu0 °C ... +400 °C
    Temperatura mierzonego gazu–40 °C ... +120 °C
    Ciśnienie procesu40 hPa ... 100 hPa
    Względne
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach
TOP