Kontakt
Opinia

Rozwiązania CEMS
SMC209C

SMC209 C, the extractive flue gas humidity analyzer

Twoje korzyści

  • Easy installation – no opening in the gas duct required
  • Uses the CEMS’s existing gas sampling and duct system
  • Installed together with the CEMS cabinet

Przegląd

SMC209 C, the extractive flue gas humidity analyzer

The SMC902 C flue gas humidity analyzer is designed for use in the continuous emission monitoring systems of stationary pollutant emitters to measure flue gas humidity. The device utilizes an anti-wear and anti-corrosion installation that overcomes the high-temperature flue gas problems of particulates, high temperature, and acid corrosion. It can remain on-line and provide long-term stable measurement of flue gas humidity levels. This sturdy construction protects the online resistive-capacitive high-temperature moisture analyzer and works reliably for a long time without affecting the measurement precision.

Przegląd
  • Utilizes capacitance measurement principle
  • Auxiliary electrical heating can heat the measuring system

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

  • System SMC209C

    System SMC209C

    Wielkości pomiaroweH2O
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneH2O
    Metody pomiarowePomiar pojemnościowy
    Przepływ gazu
    30 l/h ... 120 l/h
    Zakresy pomiarowe
    H2O0 ... 40 vol. %
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 2 s
    Dokładność
    ± 1 %
    Temperatura procesu
    0 °C ... +300 °C
    Temperatura mierzonego gazu
    ≤ +200 °C
    Ciśnienie procesu
    –40 hPa ... 100 hPa
    Względne
    Temperatura otoczenia
    +5 °C ... +35 °C
    Temperatura składowania
    –20 °C ... +70 °C
    Ciśnienie otoczenia
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Wilgotność otoczenia
    ≤ 80 %
    Wilgotność względna, nie powodująca korozji
    Wyjścia analogowe1 Wyjście:
    4 ... 20 mA
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    550 mm x 280 mm x 380 mm
    Masa
    2 kg
    Materiał, mający kontakt z mediumPVDF
    MontażMontaż naścienny
    Zasilanie
    Napięcie220 V AC
    Częstotliwość50 Hz
    Pobór mocy600 W
    Materiały pomocnicze
    Powietrze aparaturowe: 2 ... 4 bara300 l/h
    Przyłącza gazu mierzonego
    Średnica 8 mm
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Powietrze aparaturoweDN 6/8
    Elementy systemu

    Przewód gazu mierzonego, podgrzewany

    Zawór 3/2-drogowy

    Zawór elektromagnetyczny

    Moduł analizatora

    Pompa gazu mierzonego

    Zawór regulujący ciśnienie

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP