Oprogramowanie do analizy „European Power and Waste”, wersja 4.x (Wymagana parametryzacja) Oprogramowanie do rejestrowania danych – analogowe (Wymagany rejestrator danych DAE lub moduł sieciowy FM) Oprogramowanie do rejestrowania danych – master i slave Modbus RTU/TCP Oprogramowanie do rejestrowania danych – klient OPC DA 2.0 (Opcja) Oprogramowanie do stanowiska pracy z komputerem PC (Opcja) Centralne oprogramowanie systemowe za pośrednictwem TCP dla centralnego komputera PC (Opcja) Serwis zdalny SICK Remote Service (Opcja) Oprogramowanie do wyświetlania danych – obrazy procesów (Wymagana konfiguracja) Konfigurator ekranu procesu (Opcja) Ręczne wprowadzanie danych (Opcja) MEx – automatyczny eksport protokołów do MS Excel (Opcja; konieczne szablon programu Excel oraz konfiguracja) Konfigurator MEx (Opcja) QAL3 Master CUSUM (Opcja) GHG Master MVO (Opcja) Redundantne oprogramowanie systemowe z automatycznym przełączaniem (Opcja) Oprogramowanie systemowe serwera stanowiska pracy (Opcja) Alarmowanie e-mailem (Opcja) Oprogramowanie do wyprowadzania danych – analogowe (Wymagany rejestrator danych DAE lub moduł sieciowy FM) Oprogramowanie do wyprowadzania danych – master i slave Modbus RTU/TCP (Slave Profibus DP za pośrednictwem opcjonalnego konwertera) Oprogramowanie do wyprowadzania danych – klient OPC DA 2.0 (Opcja) Uniwersalny wyświetlacz (Opcja; maks. 5 okienek) |