Przegląd
Sprawdzone i niezawodne zarządzanie danymi dotyczącymi emisji
Nowoczesne zarządzanie danymi dotyczącymi emisji – MEAC oferuje ciągłą rejestrację, analizę, zapis i wizualizację, a także przesył danych emisji. Do centralnego komputera rejestrującego emisje można podłączyć maksymalnie 16 jednostek pobierających dane – każda z nich jest wyposażona w skalowalną pamięć pierścieniową. Możliwe jest również podłączenie do systemów sterowania procesem. MEAC jest sprawdzony i certyfikowany przez TÜV. Wersja MEAC2012 jest zaprojektowana zgodnie z wymogami ustawodawstwa niemieckiego, a MEAC2000 EU zgodnie z przepisami i postanowieniami europejskimi.
Przegląd
- Analizy wg 1., 2., 13., 17., 27., 30., 31. rozporządzenia BImSchV i TA Luft
- Analogowa i cyfrowa rejestracja danych z zapisem w takcie 5 s/1 min i automatyczną kopią zapasową
- Dzielona wizualizacja, obsługa w sieci i automatyczne alarmowanie e-mailem
- Elastyczna prezentacja danych również na ekranach procesu
- Analogowa i cyfrowa transmisja danych do systemu klienta w takcie 5 s/1 min
- Zapis cykli QAL3